尊敬的先生 μ 女士,μ A
GreenSoft Technology 是全球电子行业环境合规数据管理服务和软件的领先供应商( http://www.greensofttech.com ),已与梅特勒-托利多 Thornton 签订合同,收集从贵公司采购的部件的合规数据。请注意,梅特勒-托利多 Thornton 可能不会直接从贵公司购买,而是通过供应商或分销商购买。此外,您可能需要从您的供应商(例如原材料制造商)那里收集材料或合规文件以满足客户的要求。感谢您对最终客户的支持。
他们请求数据的部分之一是:μ A
零件号:DAC8411
描述:DAC 16位单通道80uA 1.8V-5.5V
能否请您提供以下这部分的环境合规数据:μ A
- RoHS 2(2015/863/EU 和2011/65/EU)合规证书(CoC)。2015年6月4日发布的2015/863/EU 指令修订了 RoHS 2 2011/65/EU 以包含种额外的受限物质。4 μ m
- REACH 声明或 SVHC 证书。如果产品包含任何 SVHC 或 REACH - Annex XIV 物质,请提供物质名称和浓度,以及未来消除使用的计划。
- 如果确定了可报告的 SVHC,则此类物品或复杂物体(产品)中的关注物质(SCIP–根据废物框架指令2008/98/EC,由指令(EU) 2018/851修订)
- 完整材料披露(FMD)、MSDS 或标准格式的类似文件(如果有)
- 生命周期状态 μ A
- 包含任何 CA Prop65 (部件是否包含任何不符合安全港要求的 CA Prop65物质)。 (是、否)。 如有,请注明物质名称及其化学文摘社编号、毒性类型(癌症或生殖毒性)和物质的位置。
通常、适用于6A/6B/6c RoHS 合金豁免的器件会形成一篇文章、例如引脚、连接器外壳、支架、螺钉或支架。 因此、此类器件的铅浓度可能超过1000ppm (在文章级别)、这需要您的进一步支持来提供 SCIP 信息。 但是、如果您确认您的产品符合 SVHC 标准、请提供文章名称。
如果您无法识别某个部件或该部件不正确,请在您的反馈中指明该部件。
请在2021年8月20日前回复、或提供预计完成日期、我们将跟进。 如果需要任何澄清、我们可能会与您联系。 Mettler-Toledo Thornton 致力于为其客户提供符合最高创新、性能和环境安全标准的产品、并期望您及时做出响应
如果您 有任何疑问 、请通过 Ana@greensoft-china.com 联系我、或拨打+1 323-254-5961 x813 (我在中国;我们的美国办事处也有人可以回答您的问题)。
此致、
张安娜
项目工程师
GreenSoft Technology、Inc.
155 S. El Molino Ave、Suite 100、
美国加利福尼亚州帕萨迪纳91101
电话:323.254.5961
GreenSoft 技术–中国办事处
FL12北新石路368号
中国河北石家庄 μ A
电话:+86-311-8386-4638