线程中讨论的其他部件:DLPC900, DLPLCRC900EVM, DLPLCR65EVM, DLPLCRC900DEVM, DLPR900, DLPLCR50XEVM, DLPLCR90EVM, DLP670S
德州仪器(TI)最近发布了新的 DLPR900固件(v 6.0)文件,用于更新的 DLPC900控制器 EVM [DLPLCRC900EVM 和 DLPLCRC900DEVM],该固件包含四个更新的 DMD EVM [DLPLCR65EVM,DLPLCR90EVM,DLPLCR50XEVM 和 DLPLCR67EVM-]。
该版本表明,这些 EVM 在“动态模式”模式下最多支持400个1位(二进制)模式或50个8位模式。
当使用 DLPLCR67EVM 与 DLPLCRC900DEVM 组合使用时,多个客户报告了加载具有240个1位模式或30个8位模式的预存储模式或动态模式集时的模式损坏。 从模式241开始的1位模式或从模式31开始的8位模式模式的模式在模式中缺少数据。
所有其他 DLPC900控制器 EVM 和支持的 DMD EVM 组合不受影响:
- DLPLCRC900EVM / DLPLCR65EVM -不受影响
- DLPLCRC900DEVM/ DLPLCR50XEVM -不受影响
- DLPLCRC900DEVM/DLPLCR90EVM -不受影响
TI 测试已确认此问题,并将其追溯到内部控制器内存缓冲系统中分配内存的方式。 由于 DMD 分辨率,系统会尝试将数据存储在分配给此 DMD 的地址空间的末尾。
DLPLCR67EVM 与 DLPLCRC900DEVM 组合使用时,模式设置最多不会影响240个1位模式或30个8位模式。 TI 建议在使用 DLP670S DMD 时,将不超过240个模式(或超过30个8位模式)加载到 DLPC900中。
TI 正在为 DLPLCRC900DEVM / DLPLCR67EVM 组合开发固件更新,该更新将最大程度地增加可在“快速模式”模式下加载的模式数。
此更新将在更新的固件文件中发布。 TI 没有关于何时发布此更新固件的估计,也没有支持模式的数量。