“线程: 测试”中讨论的其它部件
我正在研究由 ViALUX (V-9001 UV)制造的 DMD 套件,其中 DMD 芯片为 DLP9000XUV。 我 创建 了一个灰度测试模式(4x4,见下文)并显示了该模式(仅一个帧,亮起时间= 4s,8位,其他设置为默认值),但显示的是动态条纹,而不是预期的静态图案。
我听说 DMD 通过调节开/关状态的占空比来实现灰度显示,即后视镜将快速翻转,但在这里不是那么快。 请告诉我实现“平滑”或均匀灰度显示的原因和方法吗?
此外,我们的最终目标是按照不同的光照时间(每张图片~min)顺序完美地投影一系列图片/图案,以实现光聚性。 但似乎项目设置只能根据序列级别调整,而不能根据框架级别调整,是否正确? 你是否有任何建议来实现这一 共同职能? 谢谢!