您好,
我对DLPA3005中INT_Z信号的行为有疑问。 我遇到INT_Z信号工作不正常的问题。
检测到故障情况时,此信号应变低,但某些设备不会。
我们的测试显示了以下条件:
1. VINA具有12.5V输入。
2. INT_Z引脚从外部上拉。
3. 对于正常工作的设备,输出电压(VLED)值超过11V,INT_Z变为“低”。
对于运行异常的设备,输出电压(VLED)值不超过11V,INT_Z不会变低。
4. 正常运行的设备和异常运行的设备显示电压逐渐下降,就像已应用过压保护一样。
5. 当提供给照明驱动器的电流值设置为较大值时,运行异常的装置也将正常运行。
INT_Z为什么会这样做?正常设备和异常设备之间有何区别?
也可以共享INT_Z波形数据。 如有必要,请允许我向您发送私人信息。
此致,
UNA