尊敬的先生/女士:
感谢您的阅读。我是 Wintech 技术公司的光学工程师。
我们想要设计一个具有五个通道的光学引擎、即 LE D/B/A P3MQ 和 LE CG P3AQ。错过了长波长红色。
我们首先使用 LED P3系列,但无法从项目图像中估计照度。这对于使用我们想要获得的 LE P3系列是否合适
来自项目图像的5000lmANSI?或者 DLP 780-TE 可以使用 Osram LE P3系列的照明数量是多少?
OSRAM LE P3系列中有照明:
如果我们假设光学引擎的效率为20%、我们只需 根据 LE CG P3AQ 计算照度、
12100*20%=242018000*20%=3600
我们可以从项目图像中获得2420lm ~~ 3600lm 的照度。
请确保计算正确。
根据 Etendue 的计算:
我们得到:
LE P3 MQ/AQ 系列的发光尺寸与图片相同,发光尺寸为4.85*2.6mm。
与图片一样,带有780-TE 的有源阵列为17.28*9.72mm。
因此,我们可以得到以下的展度:
DMD 展度=PI*17.28*9.72*sin (°μ m)^2=45.10.
LE P3展度=pi*4.85*2.6*sin(75°)^2=36.96
我们看到 LED 展度<DMD 展度、从项目图像中可以获得多少照明?
这就是使用 OSRAM LE P3系列的 DLP 780-TE 光学引擎的要求。
正在等待回复。
祝你一切顺利。