器件型号: DLP9000BFLS
我们使用的是由 Lightcrafter 9000 EVM 控制的3DLP9000 UV 光源引擎、它在主从配置中使用2个 DLPC900。 最近我们注意到、与主 DLPC900相对应的投影区域会以微弱的背景伪影图像点亮。 我们无法识别显示的图像。 显示的这种微弱的背景图像会根据所投影的内容略有变化、但基本上保持不变。 重置为默认 DLI 或 TI 固件无法解决问题。 一个示例图像、当我们使用单个点(如您所见、正确显示)投影提供的示例图像文件时:
从 UV 摄像机拍摄的另一个示例图像显示穿过图案的条纹线。
在上传导致错误的图案/图像后、首先观察到伪影。 上传是根据 DLP Lightcrafter DLPC900 GUI 使用的 API 尝试从我们正在开发的 GUI 进行的。
主 DLPC900红色故障状态 LED 发出脉冲、指示控制器中存在内部故障。 该故障被识别为4个关键错误脉冲、1个模块错误脉冲。 以下是从连接到错误发生的 UART 调试日志:
在 URT0上打开调试
存储器测试 cc = 1
API 版本:05.00.01
应用程序版本:05.00.01
配置布局版本:
序列映射:44.21.0100
软件映射:44.21.0000
I2C 命令从机地址34
从 ASIC 就绪(0)。
DRAM 内存池004025E8 200025E8
ptn_seq.c (1014)>>失败
照明:转换至工作模式
正在配置 LED 使能和 PWM 驱动器...
PWM 驱动程序已初始化...
正在设置 PWM 驱动电平...
控制器产品 ID:06
DMD 类型:7A
DMD 产品 ID:24.
系统模式:有1种已定义的系统模式
系统模式:系统模式0支持2D
SysOn:执行默认批处理文件
照明:转换至工作模式
正在配置 LED 使能和 PWM 驱动器...
PWM 驱动程序已初始化...
正在设置 PWM 驱动电平...
*** 00001a54附近的数据中止***
出现错误的位置是"00001a54"附近的数据中止、但"ptn_seq.c (1014)>> failed"可能是持续伪影的来源。 "ptn_seq.c (1014)>> failed"也会在调试日志中显示、此时仅使用提供的 DLP Lightcrafter DLPC900 GUI。 这可能是由于我们遇到的错误导致的一些损坏?
以下是通过 USB 发送到 DLPC900C 的命令的日志(尝试发送3个映像/模式):
1A1B:设置为飞行模式
1A34:定义模式(x3)
1A31:模式配置
1A2A:初始 BMP 加载(主)
1A2B:BMP 加载(主设备
1A2C:初始化 BMP 加载(从器件)
1A2D:BMP 加载(从属)
0101:读取错误代码描述
0101:读取错误代码描述
发生错误后、通过从电源插座上断开电源模块或按下电路板上的复位按钮来重置系统。 重新引导系统时,错误消失。 该伪影在发生错误后的下一个投影实验中首次观察到、此后一直存在。
光源引擎和电路板已安装数周、尚未移动、因此我们不认为 EVM 柔性电缆已损坏。