DLP先进光控制常见问题解答
DLP 先进光控制常见问题解答(FAQ)
欢迎来到 DLP 先进光控制(ALC)论坛。 这是一个活跃的社区、有许多使用 DLP 技术的用户可以提问和回答问题。 您还可以从 TI 工程师和 TI 设计合作伙伴那里获得帮助。
我们希望这些常见问题解答页面将帮助您开始解决可能遇到的一些问题。 这样一个庞大而活跃的社区的优势之一是、您的问题可能是以前提出过的! 在这些页面中,我们将突出显示一些常见问题的答案,以便您有一个开始的地方。 如果 我们的白皮书、 应用手册或这些常见问题解答不能满足您的问题,请随时在论坛上发帖。
以下是一些起点:
什么是先进光控制?
DLP 技术是德州仪器(TI)用于高精度控制光的微电子机械系统(MEMS)。 从根本上说、它基于充当像素的微镜的控制。 有关更多详细信息、请阅读此应用报告:
DMD 101:数字微镜器件技术简介 www.ti.com/lit/pdf/dlpa008
2.我应该熟悉的 DLP 术语是什么?
本页将重点介绍并解释您在使用 DLP 论坛时可能找到的一些常见术语。
- DMD -数字微镜器件
- ALC -先进光控制。 适用于非视频应用的产品系列、例如光谱分析、3D 机器视觉、3D 打印、光刻等。
- Pico -与视频和数据显示相同。 用于投影视频和数据的小尺寸解决方案的产品系列。
- EVM -评估模块。 TI 提供的完整套件、使用户能够快速开始项目开发或在其应用中测试 DLP 技术。
- LCR - Lightcrafter 的缩写
- LCrD - Lightcrafter Display 的缩写
- NIR -近红外线
- UV -紫外线
3.我需要有关特定评估模块(EVM)的帮助。
请参阅我们为以下每个 EVM 提供的各个常见问题解答:
- DLP Lightcrafter
- DLP Lightcrafter4500
- DLP Lightcrafter6500/9000
- DLP Discovery4100
- DLP NIRscan和 DLP NIRscanNano
尽管先进光控制(ALC)具有许多评估模块(EVM)、但我们的器件和平台中存在一些共同的原则。
4.视频模式与图形模式有何区别?
在大多数 ALC EVM 中、数据可以通过两种方式之一传递到 DMD。 第一种是视频模式。 在视频模式下、控制器接受通过数据线路传输的流数据、并应用伽马校正等视频功能。 该模式支持24、20、16、10和8位输入数据。
第二种模式是图形模式。 在此模式下、图形存储在存储器中、并以像素精确模式显示。 没有其他功能应用于图像。 这些图像可以各为1到8位。
5.我在哪里可以得到一个 TIR 棱镜来与 DMD 配合使用?
TIR 和 RTIR Prizm 设计均已获得专利。 TI 不能就从何处获得这种棱镜给出建议。 我们建议您咨询 我们的设计公司合作伙伴 、看看他们是否能满足您的需求。 一种潜在的方法是研究当今市场上的投影仪使用这种类型的棱镜、并查看您的系统是否可以使用光学器件。
6.我的宽高比出现了什么情况? 为什么压榨/错?
请阅读此帖子以澄清该问题。 它与像素在 DMD 上的方向有关: https://e2e.ti.com/support/dlp__mems_micro-electro-mechanical_systems/f/850/t/170877#pi239031349=1
7.我的 EVM 已损坏。 我该怎么做?
如果您在过去90天内购买了 EVM、并且故障原因符合 德州仪器(TI)的 EVM 标准条款和条件、 则必须在销售点填写退货授权。 如果您是通过 TI 网上商店购买 的、请填写此表。 有关 EVM 的其他问题、请在论坛上发帖以获取支持。
8.每台设备的最大光学功率是多少?
下表总结了 DLP 先进光控制 DMD 的最大光功率。
DMD | 最大光学功率(W/cm^2) |
DLP3000 | 耐热受限 |
DLP5500 | 热性能受限 |
DLP7000 |
耐热限制-(420 - 700 nm) 11 (400 - 420 nm) 0.00068 (<400 nm) 0.010 (>700 nm) |
DLP7000UV |
0.002 (<363nm) 2.5 (363 - 420 nm) 11 (400 - 420 nm) 耐热限制(>420nm) |
DLP4500 | 耐热受限 |
DLP4500NIR | 2.43. |
DLP6500FLQ |
耐热限制-(420 - 700 nm) 2.5 (400 - 420 nm) 0.00068 (<400和>700 nm) |
DLP6500FYE |
耐热限制-(420 - 700 nm) 0.00068 (<420nm) 0.010 (>700 nm) |
DLP9000 |
耐热限制-(420 - 700 nm) 10 (400 - 420 nm) 0.00068 (<400和>700 nm) |
DLP9500 |
耐热限制-(420 - 700 nm) 11 (400 - 420 nm) 0.010 (<400和>700 nm) |
DLP9500UV |
0.002 (<363nm) 2.5 (363 - 400 nm) 11 (400 - 420 nm) 耐热限制(>420nm) |
DLP2010NIR | 0.12 |
9.从哪里可以获得 SDK 软件?
为了帮助了解 DLP 如何用于机器视觉系统、TI 提供了一个示例 SDK、用作 TIDA-00254、TIDA-00361和 TIDA-00362的基础。 您可以在此处找到用户指南和软件。
10.在哪里可以了解光控制应用?
先进光控制(ALC)产品可用于从光谱分析到光刻的多种应用。 德州仪器(TI)为其中的许多应用提供了资源。 我们建议您在系统中使用 DLP技术进行评估或设计时查看以下材料。
应用概述: http://www.ti.com/lsds/ti/dlp/advanced-light-control/applications.page
在此页面上、您可以找到概述、其中重点介绍了我们支持的一些关键应用。 提供了指向培训材料、参考设计、产品选择工具等的链接。 我们的许多评估模块(EVM)也是参考设计、这意味着您可以查看这些板的所有设计文件。
ALC 还拥有自己的3D 机器视觉软件开发套件(SDK)。 您可以在以下位置找到该软件: http://www.ti.com/tool/dlp-alc-lightcrafter-sdk。 这旨在展示 DLP技术如何用于3D 机器视觉设置,并为用户提供了一些可在其设计中使用的示例代码。
11.我需要定制设计(光学、电子、机械等)方面的帮助。
成功的 DLP设计确实是一种系统设计。 它依赖于光学器件、电子器件、机械等。 为了在生产 DLP 产品的所有这些方面提供帮助、TI 拥有一个设计合作伙伴网络、可帮助您实现目标。 请访问以下链接:
有关先进光控制的信息、请访问 :http://www.ti.com/dlp-chip/advanced-light-control/optics-electronics/optics-electronics.html
对于视频和数据显示: http://www.ti.com/lsds/ti/dlp/video-and-data-display/design-houses.page
这些设计合作伙伴中的许多人都活跃在论坛中、因此发布问题也将帮助您与我们取得联系。