LightCrafter 4500可触发摄像机来采集图像。
在图形序列模式下、LightCrafter 4500可投射一系列图形、相机捕获的第一个图像始终是较暗的。
有时、捕获的图像数量会小于 投影的图形数量。
以前在相同的 LightCrafter 4500上使用相同的设置时不会出现问题、但最近发生过此问题。
我已经在另一个 LightCrafter 4500上测试了相同的设置、没有任何问题。
是硬件问题吗? 如何 解决?
这里是一些数据。 LightCrafter 4500正投影条纹。 下图显示了相机捕获的前五幅图像。 您可以看到第一个图像比其他图像要深得多。
下面是采集的第一张图像。
下面是采集的第二幅图像。
感谢你的帮助。