您好、支持团队
我们希望替换 TJA1463、但数据表中未显示某些电气特性。
请帮助检查。
不带 VIO 的待机模式电流 (最大值)?
2.待机模式电流与 VIO (最大值) ?
3. WUP 过滤器时间(长和短) ?
4. 是否符合 VeLIO 标准?
功能 |
NXP TJA1463 (SIC) |
TI TCAN1463DRQ1 |
|
VCC 电源电压 |
5V±10% |
5V±10% |
|
VIO 电源范围 |
2.95V - 5.5V |
1.7V-5.5V |
|
不带 VIO 的待机模式电流(最大值) |
µA μ A |
? |
|
具有 VIO 的待机模式电流(最大值) |
µA μ A |
? |
|
ESD IEC61000-4-2 |
数据表规格 |
±6kV |
±8kV |
具有 CMC 的 IBEE |
≥14kV |
||
不带 CMC 的 IBEE |
≥6kV |
||
总线稳健性 |
-36V/+40V |
±58V |
|
环路延迟 |
190ns |
190ns |
|
2Mbps EMC 符合 IBEE |
是的 |
是的 |
|
5Mbps EMC 符合 IBEE |
是的 |
是的 |
|
MCU 接口 |
3.3V 和5V |
3.3V 和5V |
|
VeLIO 合规性 |
是的 |
? |
|
WUP 滤波时间 |
长:0.5µs μ m–5.0µs μ m |
是的 |
? |
附件 ISO11898-2:2016 |
短接:0.15µs Ω–1.8µs Ω |
是的 |
? |
AEC-Q100 |
1级 |
是的 |
是的 |
0级 |
是的、根据要求提供 |
? |
|
封装 |
SO14、HVSON14 |
SOIC14、VSON14 |
如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯