主题中讨论的其他器件:TM4C1231H6PGE、
大家好、
我们在设计中使用 TPS25740B USB PD 控制器、LM73606RNPR 直流/直流转换器和 Tiva MCU TM4C1231H6PGE。 连接了与这些 IC 相对应的设计。
我们需要在 USB PD 控制线的帮助下、在 MCU 获取 USB PD 电压(连接到单元的负载)信息。 下面是 TPS25740B 数据表中提到的真值表。
|
USB PD 电压 |
CTL-1. |
CTL-2. |
CTL-3. |
|
|
5V |
高阻抗 |
高阻抗 |
高 |
|
|
9伏 |
高阻抗 |
低 |
高 |
|
|
15V |
低 |
低 |
高 |
|
|
20 V |
低 |
低 |
低 |
高阻态电压被观察到为1V、并且 MCU 无法正确读取。 您能否评论一下如何实现 MCU 以正确理解这些数据?
感谢您的快速响应。
此致、
Spandana Peramala。