团队您好、客户提出以下问题:
-Ínput Ω 开关阈值:
VCC = 2.5V、但我们的数据表仅显示2V、4.5V 和6V 的数据。
2V 的规格为 VT+min 0.7V (表示35%VCC)和 VT+max 1.5V (表示75%VCC)
如果我们使用此规格、则应该具有
2.5V 的规格是 VT+min 0.875V 和 VT+max 1.875V ->正确吗?
-静态电流:
最大总功率 整个芯片的静态计算是否正确?
IQ = Iicc+ 8 x II = 2uA + 8x1uA = 10uA?
非常感谢
Josef