您好的支持团队。
我的客户询问了 BUCK_PS_DIS 配置的电源序列。
我们在下面的数据表中找到了注释。
-------------------------- -------------------------- ----------------
该排序可通过 BUCK_PS_DIS 位进行配置。
仅当降压输出电压设置为5.0V 或5.7V 时、才支持电源定序
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- ----
问:
BUCK _PS_DIS 位的默认设置为0h、因此开关的初始位置为连接的 VBK。
BUCK_SEL 位的默认设置为00h、因此 FB_BK 的电压为3.3V。
DRV8316启动后、AVDD 电压立即设置为3.3V、因此 A VDD 电路的输入和输出电压相同。
这种情况是否与数据表中所述的情况不一致?
启动后是否必须将 BUCK _SEL 位设置为01h 或11h?
此致、
千兆