主题中讨论的其他器件:DRV8343S-Q1EVM
我们的客户对 DRV8343SPHPRQ1有疑问。
过流由驱动器 IC 的 OCP 功能检测,但当驱动器 IC 的电源下降(电压足以产生 ULVO)时,内部 OCP 的过流阈值是否下降?
OCP 同时设置了 VDS_OCP 和 SEN_OCP。
在客户现场进行电机评估期间、向驱动器 IC 提供的电源瞬间下降(约5.5V 至6.5V)时、出现了 OCP、其电流值不是原始设置电流。
当发生 OCP 时、有时会发生 UVLO。
这种压降是由于其直流电源的电流限制所致、但他们想知道压降是否会使 OCP 更有可能发生。
当无刷电机旋转且电源电压降至5.5V 至6.5V 时、会发生 OCP。
电源电压:设定值 DC14.5V
当电机旋转时、当电流因相位变化而流动时、它会降至约5.5V 至6.5V。
FET 导通电阻:1Mohm
分流电阻:1Mohm
电流值:峰值70A
VDS_OCP 设置值:0.26V
SEN_OCP 设置值:0.25V
请告诉我们。
此致、
库拉