我注意到、此电源开关器件仅在所有引脚上指定了标准2kV HBM ESD 额定值。 我还注意到、由于它具有相对较强的 MOSFET 和 VDD 钳位二极管、因此简单地向输出添加 TVS 保护功能可能不是很重要。 此器件的建议 ESD 缓解策略是什么? 推荐或兼容哪些拓扑或器件(例如 TVS、钳位二极管、峰值电流限制器件)?
第二个想法是、TVSS 实际上是否可以接受? 绝对最大额定值规定了与 VM 电压无关的高达40V 的输出电压范围。 这与方框图直接相反、方框图显示了这些连接之间的二极管。 哪些信息是正确的?
感谢您的回答、
Tim