您好!
以下是 SLAA891B 中介绍的脚本设置
(应用报告《使用 OpenSCAD 脚本的自动化电容式触控传感器 PCB 设计》)。
是否有任何建议的间隙和 TIP 宽度值?
我认为它与进行这些设置时的长度和宽度有关、但我不知道如何操作。
//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
//用户定义的输入:
//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
//步骤1
//滑块中用户定义的元素数量(最小值为3,典型值为4)
TOTAL_ELEMENTS = 4;
//步骤2
//用户定义的手指数量(弹齿)(典型值= 5)
弹齿= 5;
//步骤3
//用户定义的长度(本例中为 mm)
slider_length = 54;
//步骤4
//用户定义的宽度(在本例中为 mm)
slider_width = 9;
//步骤5
//用户定义的左端和右端填充大小(本示例中为 mm)
//(本示例中为 mm)
填充= 2;
//步骤6
//用户定义的间隙和注嘴宽度(在本例中为 mm)
//(本示例中为 mm)
间隙= 0.5;
TIP 宽度= 0.25;
此致、
DDDOOR