尊敬的 TI:
我将使用 Linux RT SDK 8_02 TP-link UB500在 TI EVM 板上测试蓝牙软件狗。
我想将蓝牙软件狗连接到 Ubuntu。
[7727.439670] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的全新全速 USB 器件编号4
[7727.588443] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=2357、idProduct=0604、bcdDevice= 2.00
[7727.588460] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[7727.588470] USB 1-1:产品:TP-Link UB500适配器
[7727.588477] USB 1-1:制造商:
[7727.588483] USB 1-1:Serial Number:E848B8C82000
在 TI EVM 板上、我可以在发送以下命令后获取 BT 信息。
root@am65xx-evm:/# hciconfig -a
hci0:类型:主总线:USB
BD 地址:E8:48:B8:C8:20:00 ACL MTU:1021:6 SCO MTU:255:12
运行 PSCAN
RX 字节:15051 ACL:0 SCO:0事件:450错误:0
TX 字节:13011 ACL:0 SCO:0命令:134错误:0
特性:0xFF 0xff 0xFF 0xFE 0xdb 0xFD 0x7B 0x87
数据包类型:Dm1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
链接策略:RSWITCH 保持监听寄存器
链接模式:从器件接受
名称:"am65xx-evm"
类:0x000000
服务类:未指定
器件类别:杂项、
HCI 版本:5.1 (0xA)修订版本:0x97b
LMP 版本:5.1 (0xA)子版本:0xec43
制造商:Realtek Semiconductor Corporation (93)
我还在 EVM 板上发送"hciconfig hci0 piscan"、我还可以在 Ubuntu 上找到此 bt 软件狗。 您可以看到 MAC 地址"E8:48:B8:C8:20:00"。
后来、我尝试在 BT 软件狗上设置 SPP 服务、看起来不错。
#sdptool add --channel=3 --handle=1 SP
最后、我尝试通过以下命令为 bt dongle 设置 RFCOMM、但两者都失败。
我想知道您是否支持 RFCOMM?
或者如何通过串行端口设置具有 bt dongle 的通信通道?
已附加内核日志。
Eric