主题中讨论的其他器件:OMAP-L138、
您好,
我使用的是我们定制板的 OMAP-L138 AM1808。
我们有两个 USB 端口。根据我们的要求、我们需要使用 USB 转以太 网适配器连接互联网。
我们增加 了对 USB 网络适配器形式内核的支持。
当我们将 USB 以太网适配器连接到 USB1端口时、它工作正常。
但我们将 USB 以太网适配器连接到 SUB0、它在两次或5次 ping 后断开连接。或者在一段时间内未连接。
下面是 USB1以太网适配器连接的日志。它工作正常。
~# USB 2-1:使用 ohci 和地址3的全新全速 USB 器件
USB 2-1:不以最高速度运行;连接到高速集线器
USB 2-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0fe6、idProduct=9900
USB 2-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
USB 2-1:产品:10/100M LAN
USB 2-1:制造商:CoreChips
USB 2-1:Serial Number:68E43B3059F6
CDC_ETHERE 2-1:2.0:eth0:register 'CDC_ETH' at USB-ohci.0-1、CDC 以太网设备、68:E4:3b:30:59:F6
~#
~# ifconfig eth0 172.16.2.124 up
~# ping google.com
Ping:地址"google.com 错误"
~# ping 172.16.2.118
ping 172.16.2.118 (172.16.2.118):56个数据字节
来自172.16.2.118的64字节:seq=0 TTL=64 time=2.008ms
来自172.16.2.118的64字节:seq=1 TTL=64 time=1.359ms
来自172.16.2.118的64字节:seq=2 TTL=64 time=1.829ms
来自172.16.2.118的64字节:seq=3 TTL=64 time=2.130ms
来自172.16.2.118的64字节:seq=4 TTL=64 time=1.538 ms
来自172.16.2.118的64字节:SEQ=5 TTL=64 TIME=1.827ms
来自172.16.2.118的64字节:SEQ=6 TTL=64 TIME=2.028ms
来自172.16.2.118的64字节:SEQ=7 TTL=64 TIME=1.529ms
[1]+ 停止 ping 172.16.2.118
以下是 USB0的日志。我们在此端口中遇到问题。
USB 1-1:USB 断开连接、地址4
CDC_ETHERE-1-1:2.0:eth0:unregister 'CDC_ETH' USB-MUSB - Hdrc-1、CDC 以太网设备
USB 1-1:使用 musb-hdrc 和地址5的新型高速 USB 器件
USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0fe6、idProduct=9900
USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
USB 1-1:产品:10/100M LAN
USB 1-1:制造商:CoreChips
USB 1-1:序列号:68E43B3059F6
CDC_ETHERE 1-1:2.0:eth0:register 'CDC_ETH' at USB-MUSB - hdrc-1、CDC 以太网设备、68:E4:3b:30:59:F6
~#
~# ifconfig eth0 172.16.2.124 up
~# ping 172.16.2.118
ping 172.16.2.118 (172.16.2.118):56个数据字节
请说明此问题的原因?