请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 编译tda4vm SDK,版本08 _02_μ 00版本,出现如下错误
错误:onnxruntime-1.7.0-r0_psdkla_3 do_install:执行'/home/Sean / workspace/Yocto-tda4/build/arago-external-arm-glibc/work/aarch64-linux/onnx72runtime/1.7-r0_psdkla_3/exit/exite.temp72182_do1.2.
错误:故障日志文件存储在:/home/Sean / workspace/yocto-tda4/build/arago-external-arm-glibc/work/Aarch64-linux/onnxruntime/1.7.0-r0_psdkla_3/temp/log.do_install.4072182中
日志数据如下:
|调试:执行 python 函数 extend_pote_sysroot
|注意:直接依赖关系是['virtual:native:/home/shun/workspace/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_02_00_03/Yocto-build/sources/oE-core/meta/expote-exped/unzip_6.bb:do_exce_sdk_07_exclon_ex源、'home/oc/cote_workspace/e/sde-workspace/j08/e/sde-exclo-workspace/j08/es/snest-workspace/uni_ex-workspace/j08/es/snest-workspace-ex-workspace/j08/e+e+e+e+e+e+e+-exclock-workout/es/snative-exclock-exclock-out/es/snest-workspace/oc-workspace/es/seces/snest-ex-ex-workout/es/snative-ex-workout/uni+e+e+e+e+e+e+e+e+e+08/ 'virtual:native:/home/Sean /workspace/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_02_00_03/Yocto-build/sources/meta-openee/meta-oe/eboe/ta-devtools/protobuf_3.11.4.bb:do_populate_systi'、'meta-opensdk/meta-workspace/pyote_linux-workspace/pyb-02/linux-workspace/pyout-workspace/py3_date-workspace/pybule/workout-workspace/pybule/ped/linux-workspace/workout-workout-workout-workspace/pyb/linux-workout-workout-workout-workout-workspace/ped/pyb/linux-workspace/pybules/snest-workout-workout-workout-workout-date-b/pybules/snest/pybule/ped/ped/linux-workout-workout-workout-workout-work 'virtual:native:/home/Sean /workspace/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_02_00_03/Yocto-build/sources/OE core/meta/meta/meta/sape-extended /xz/xz_5.2.bb:do _populate_sysroot/workspace/evmote-linux-workspace/evme-examples/y03/linux-workspace/oc-workspace-examples/ybe-linux-workspace/evme-examples/c08/date-examples/cevma-linux-workspace/evme-examples/cevme-linux-builde-linux-workspace/workspace/workspace-examples/ce-examples/ce-examples/ybe-examples/ce-examples/y08/linux-workspace-linux-workspace-examples/ci-fule-examples/cevma-workspace/evme-linux-workspace/workspace/evme-examples/ci-fer-k/linux-workspace/ci-fule-ex 'virtual:native:/home/Sean / workspace/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_02_00_03/Yocto-build/sources/OE-core/meta/meta/sape-devtools/tipython -NumPy/python3-NumPy_1.17.4.bb:do_sysroot']
|注:已安装到 sysroot 中:[]
|注意:跳过 sysroot 中已存在的内容:['unzip - native'、'zlib'、'ninja - native'、'伪-本机'、'quilt-native'、 'protobuf-native'、'python3-pybind11-native'、'python3-setuptoolS-native'、'python3-wheel native'、'patch-native'、 'xZ-native'、'external-arm-toolchain'、'cmake-native'、'python3-native'、'python3'、 'python3-NumPy-native'、're-native'、'zlib-native'、'automake-native'、'GND-config-native'、 'libtool-native'、'autoconf-native'、'pkgconfig-native'、'attr-native'、'gettext-lim-native'、 'cURL native-native'、'bzip2-native'、'ncurses native'、'expat-native'、'openssl-native'、 'libtirpc-native'、'libnsl2-native'、'readline-native'、'qlite3-native'、'gdbm-native'、 'libffi-native'、'util-linux-native'、'autoconf-archive'、'opkg-utils'、'bzip2'、 'libtirpc'、'sqlite3'、'gdbm'、'xz'、'libffi'、 'readline'、'libnsl2'、'util-linux'、'openssl'、'texinfo-dumme-native'、 'm 4 native'、'libcap-ng-native'、'libpcre2-native'、'ncurses'、'libcap-ng'、 'bash-completion'、'libpam'、'crypto-dev-linux'、'cracklib'、'flex "]
|调试:Python 函数 extend_pote_sysroot 已完成
|调试:执行 shell 函数 DO 安装
|注意:destdir=/home/肖 恩/workspace/yocto-tda4/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/aarch64-linux/onnxruntime/1.7.0-r0_psdkla_3/image verbos=1 cmake --build /home/Sean /workspace/yocto-linux-nxr0-r0-r0-linux/linux-/arge-build-r0-r0-r0-/arge-linux-r0-/arge-linux-/arge-regard-r0-/arge-linux-r0-/arge-linux-r0-/arge-linux-r0-r0-r0-r0-r0-r0-r0-r0-/r0-
|[0/2]/home/Sean /workspace/Yocto-tda4/build/Arago-tmp-external-arm-glibc/work/Aarch64-linux/onnxruntime/1.7-r0_psdkla_3/usr-sysroot-native/bin/cmake -P /home/uniarch64/onnxruntime/linux/linux-regulk/forth-workspace/r1.7-r0-r0_arm-regulk/ape/sdift/ape/snecnulk/unied/unie-linux-regulk/uni&tradi&tradies/r1.7-r2.pris/uni&trade-linux/es/snate-linux/for-
|[1/6] cd /home/Sean /workspace/Yocto-tda4/build/Arago-external-arm-glibc/work/aarch64-linux/onnxruntime/1.7-r0_psdkla_3/build/shun/pbind11/src/home/archbind/linux/ontradm/prise-linux/nate-tradc/rmp/nategtradc/rs/rnate-linux/rmp-rs/rg/rc/rnategtradc/rs/rmp-linux/rc/rc/rd-linux-ford-rmp/rmpies/rc/ford-linux/rmp/rd-linux/rmp/rd-linux/rmpi.pid/rd-/rc/rd-linux-regulk/rmp/rmp/rd-/rd-linux/rd-/rd-/rmpi.pid/rd-linux/rmp/n.pid/rd-linux/rd-linux/n.pid/rc/rd-linux/n.pid/rd-linux/n.pid/rc/rc/
|失败:pybind11/src/pybind11-stamp/pybind11-update
Check Alignment of PHs>| cd /home/Sean /workspace/Yocto-tda4/build/Arago -tmp-external-arm-glibc/work/aarch64-linux/onarchruntime/1.7-r0_psdkla_3/build/arbind11/src/pybpbpbpy11和/workspace/yoc/yoctid/linux/ntrad-linux/nate-linux/ntradc/rntmp-linux/ntradc/nex-linux-data-data/rnt/linux/ntradm/rmp-workshore/rs/rc/rnt/linux-builds/rmp-linux-rc/rc/rc/rntradc/ntradc/nex-linux-linux-date-linux-date-linux/rmp-rc/r0-/ntradc/rmp-linux/rgb/nate-linux/rmp-linux/rc/rntradc/rgb/ntradc/rmp-buildc/ntradc/nex-linux-rc/r
|致命:不安全的存储库('/home/Sean / workspace/Yocto-tda4/build/Arago-external-arm-glibc/work/Aarch64-linux/onnxruntime/1.7.0-r0_psdkla_3/build/pybind11/src/pybind11'由其他人拥有)
|要为此目录添加例外,请调用:
|
| git config --global --add safe.directory /home/Sean /workspace/yocto-tda4/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/aarch64-linux/onnxruntime/1.7.0-r0_psdkla_3/build/pybind11/src/pybind11
|/home/Sean /workspace/yocto-tda4/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/aarch64-linux/onnxruntime/1.7-r0_psdkla_3/build/pbind11/tmp/pybind11-gitupdate.cmake:10中的 CMake 错误(消息:)
| 无法获取头的哈希值
|
|
| ninja:Build stopped:子命令失败。
|@:/home/Sean /workspace/Yocto-tda4/build/arago-tmp-external-arm-glibc/work/aarch64-linux/onnxruntime/1.7-r0_psdkla_3/temp/run.do_install.4072ke1:1 exit$'eval ${\f2 ${osedir/linux-/fortry"–}/fortradement-trand-oed/esde-linux-tradore+1.7+trand-o'/esd/tradement-tranuesde-linux-tranuesd/tradement-tranesd/trane1.7&trane&trane&trane&trane&tradement-trane&trane&trane&trane&trane&trane&trane&tr
|错误:'/home/Sean / workspace/Yocto-tda4/build/Arago-tmp-external-arm-glibc/work/Aarch64-linux/onnxruntime/1.7.0-r0_psdkla_3/temp/run.do_install.4072182'的执行失败、退出代码为1
错误:任务(/home/Sean / workspace/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_02_00_03/Yocto-build/sources/meta-psdkla/meta-core/packagegroups/onnxruntime.bb:do_install)失败、退出代码为"1"
注:任务摘要:已尝试6747个任务、其中6731不需要重新运行、1个任务失败。