我刚刚在 Ubuntu 18.04上安装了 code composer 10.4。 我下载了完整的安装程序并选择了"C55x 超低功耗 DSP"组件。 安装程序运行时没有遇到任何问题、但当我为目标 C551x 创建新的 CCS 工程时、CCS 告诉我"目前没有为此器件系列安装编译器。 在为此器件创建工程之前、单击"View">"CCS App Center"以安装编译器。 然后、我转到那里并选择 C5500编译器、但当我单击"安装软件"时、我会看到一个对话框、显示"安装所选的加载项失败"。 请参阅错误日志文件..."。 在"Eclipse log"上、我收到一个可能相关的错误、但我可能会错:
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2021-07-14 11:13:33.163
!分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/ui/model/application/Application/RenderationElement/tags/Add]{ChangedElement=E4.eclipse.E4.primaryDataStack=E4.eclipse.e4.e4.e4.eclipse.ed.ed.editor.edtrack.ed.ed.ed.e1.tags.org.track.ed.ed.track.ed.track.ed.ed.ed.track.ed.ed.ed.track.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.org.ed.ed.ed.empet.ed.ed.ed.ed.ed.org.empet.ed.ed.ed.ed.ed.e1.tages:@tags.org.ed.@ containerData:空、accessibilityPhrase:空)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.e4.primaryDataStack=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.basic.impl.PartStackImpl@5a23b9d1 (标签:[active.e1.e1.e1.e1.e1.ature.org.ature.editor.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1. 最大化]、呈现器 URI:空)(小部件:CTabFolder{}、贡献者:org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.StackRenderer@68dbe225、toBeRendered:true、ontop:false、visible:true、true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder{}、NewValue=最大化}、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder{}、NewValue=最大化}以处理 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@609f136b
!堆栈0
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)
org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64)
在 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)
org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:5786)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219)
org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64)
我在一篇类似的文章中看到有人建议尝试手动安装 addon、但解决方案的链接已断开。 有什么方法可以做到这一点吗? 或者是否有任何其他权变措施? 我找到了其他一些相关帖子、但似乎没有适用于我的案例的解决方案或解决方法
谢谢