尊敬的 TI 团队:
对于汽车娱乐用例、有时我们会看到黑尖叫。
从日志中可以看到一些 TI 硬件解码器错误、我认为需要 TI 团队进一步分析。
20843行:
5月12日00:10:300:10:28.575214441 Ducati gstducatividdec:h:229:push_input: [00m 推送:32字节)
5月12日00:10:300:10:28.581715176 GST_MEMORY gstmemory.c:87:_GST_MEMORY_FREE:[00m FREE MEMORY b361c2e0
5月12日00:10:300:10:28.581779734 Ducati gstducatividdec:c:556:codec_process: [00m DCI_buf_lock (inputID:001b5e98、FD:129)
5月12日00:10:300:10:28.586570606 Ducati gstducatividdec:c:567:codec_process: [00m VIDDEC3_PROCESS 花费 3088972ns (3ms)
5月12日00:10:300:10:28.586626692 Ducati gstducatividdec:c:571:codec_process: [00m err=1、extendedError=00000401
5月12日00:10:300:10:28.586660581 Ducati gstducati.c:61:GST_Ducati_log_extended _error_info:[00m bit 0 (00000001):无错误片
5月12日00:10:300:10:28.586695487 Ducati gstducati.c:61:GST_Ducati_log_extended _error_info:[00m bit 10 (00000400):数据不足
5月12日00:10:300:10:28.586726325 Ducati gstducatividdec:c:577:CODEC:[00m 正在调用 VIDDEC3_CONTROL XDM_getStatus
5月12日00:10:300:10:28.587091139 Ducati gstducatividdec:c:591:codec_process: [00m 将电容器中的最大参考帧更改为17
第20908行:
5月12日00:10:300:10:28.591708839 Ducati gstducatividdec:792:GST_Ducati_vidd_dec_flush: [00m FLUSH:EOS=0
5月12日00:10:300:10:28.591740186 Ducati gstducatividdec:c:822:GST_Ducati_vidd_dec_flush:[00m 调用 VIDDEC3_control XDM_flush
5月12日00:10:300:10:28.594935908 Ducati gstducatividdec:c:567:codec_process: [00m VIDDEC3_PROCESS 花费 2302411ns (2ms)
5月12日00:10:300:10:28.594997247 Ducati gstducatividdec:c:571:codec_process: [00m err=1、extendedError=00040000
5月12日00:10:300:10:28.595030288 Ducati gstducati.c:61:GST_Ducati_log_extended _error_info:[00m bit 18 (00040000):流结束
5月12日00:10:300:10:28.595074175 Ducati gstducatividdec:c:577:CODEC:[00m 调用 VIDDEC3_CONTROL XDM_getStatus
5月12日00:10:300:10:28.598914463 Ducati gstducatividdec:c:866:GST_Ducati_vidd_dec_flush: [完成了00m
请紧急返回。
BR、
Shivaprasad