工具/软件:Linux
你(们)好
我尝试构建用于视频采集和显示用例的 vision SDK。
我按照 VISION SDK (V03.06.00) Linux 用户指南中提到的所有步骤操作。
但当我尝试构建 VISION SDK 时(3.1中的第4点)
$>make Linux
我发现错误
就像这样
#配置写入.config
编号
make[2]:离开目录'/home/vijender/PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
生成-fbuild_kernel.mk dtb
make[2]:输入目录'/home/vijender/PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
make -fbuild_kernel.mk kernel_build kernel_target="dra7-EVM-infoadas。dtb dra7-evm-infoadas - lcd.dtb"
make[3]:输入目录'/home/vijender/PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
make -C /home/vijender/PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00/vision_sdk/../ti_components/os_tools/linux/kernel/omap arch=arm cross_compile=/home/vijender/PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- dra7-evm-infoadas。dtb dra7-evm-infoadas - lcd.dtb
make[4]:输入目录'/home/vijender/PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
make[5]:'arch/arm/boot/dts/dra7-evm-infoadas .dtb'为最新版本。
make[5]:***没有规则使目标'arch/arm/boot/dts/dra7-evm-infodas-lcd-lcd.dtb'。 停下。
arch/arm/Makefile:333:目标'ra7-evm-infoadas - lcd-lcd.dtb'的配方失败
maked[4]:***[dra7-EVM-infoadas - LCD-LG.dtB]错误2.
make[4]:离开目录'/home/vijender/PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap
build_kernel.mk:11:目标'kernel_build'的配方失败
maked[3]:***[kernel_build]错误2.
make[3]:离开目录'/home/vijender/PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
build_kernel.mk:43:目标'dtb'的配方失败
maked[2]:***[dtB]错误2.
make[2]:离开目录'/home/vijender/PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
build_kernel.mk:18:目标'kernel'的配方失败
maked[1]:***[内核]错误2.
make[1]:离开目录'/home/vijender/PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux
Makefile:439:目标'kernel'的配方失败
make:***[kernel]错误2.
谢谢你