主题中讨论的其他器件:DRA742、 DRA752
你(们)好
我们可以在 IPU2中运行一个显示 TI 标识的用例、然后在 A15中运行另一个显示单摄像头图像的用例。 然后、我们尝试在 A15中用 VIP_Single_CAM_SGX_DISPLAY 用例进行替换、但获取 PVR 错误。 有日志:
U-Boot SPL 2016.05 (1月03 2023 - 11:09:01)
尝试从 MMC1引导
SPL:加载远程核心映像 dra7-ipu2-fw.lzop
读取 dra7-ipu2-fw.lzop
测试结果= 1.
SPL:加载远程核心映像 dra7-dsp1-fw.lzop
读取 dra7-dsp1-fw.lzop
SPL:加载远程核心映像 dra7-dsp2-fw.lzop
读取 dra7-dsp2-fw.lzop
SPL:MMC 引导模式:Fs
读取单级 boot.dTB
正在读取 uImage
正在读取 uImage
[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.84 (Jeff@rdunpc01)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#2 SMP 优先于 Tue Jan 3 11:09:26 CST 2023
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]机器放电模型:TI DRA742
[0.000000]引导控制台[earlycon0]已启用
[0.000000]保留存储器:已创建大小为0x40300000、大小为3 MiB 的 DMA 存储器池
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@40300000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000]保留的存储器:创建了0x9e000000的 CMA 存储器池、大小为32 MiB
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@9e000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000]保留存储器:创建了0xa1000000的 CMA 存储器池、大小为32 MIB
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@a1000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了0xa3000000处大小为32 mib 的 CMA 存储器池
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@a3000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0xa5000000、大小为64 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 vsdk_eve_mem@A5000000、兼容 ID 共享 dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了0xa9000000的 DMA 存储器池、大小为32 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@A9000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000] CMA:在0xdbc00000处保留64 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000] OMAP4:将0xdfe00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
[0.000000]在首次取消屏蔽期间命中等待异步外部中止(FSR=0x00000406)、这很可能是由固件/引导加载程序错误引起的。
[0.000000]在节点0上的总页:367872
[0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c0613c80、node_mem_map ef248000
[0.000000]正常区域:用于 memmap 的1728页
[0.000000]正常区域:保留0页
[0.000000]正常区域:172032页,LIFO 批处理:31
[0.000000] HIGHMEM 区域:195840页、LIFO 批处理:31
[0.000000] DRA752 ES2.0
[0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef1d7000 s14208 r8192 d22656 u45056
[0.000000] pcpu-alloc:s14208 r8192 d22656 u45056 alloc=11*4096
[0.000000] pcpu-alloc:[0][1] 1.
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:366144页
[0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 elevator=noop root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait armedlprintk fixrc omapdrm.num_crtc=2 consoleblank=0 CMA=64M rootfstype=ext4 clk_ignore_unused loglevel=8 lpj=61475
[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]内存:844268K/1471488K 可用(4618K 内核代码、253K rwdata、1044K rodata、280k init、272K BSS、 463380K 保留、163840K CMA 保留、717824K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc058fe2c (5664 KB)
[0.000000].init:0xc0590000 - 0xc05d6000 (280 KB)
[0.000000].data:0xc05d6000 - 0xc0615518 (254 KB)
[0.000000].bss:0xc0617000 - 0xc065b018 (273KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 atl_clkin0_ck
[0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 atl_clkin1_ck
[0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 atl_clkin2_ck
[0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 atl_clkin3_ck
[0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
[0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
[0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
[0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000004] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.008302]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.014885]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.025140] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.030750]校准延迟环路(跳过)预设值.. 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.038962] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.043866]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.050740]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.058498]初始化 cgroup Subsys IO
[0.062705]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.067270]正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.071928]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.076573]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
[0.01483]正在初始化 cgroup Subsys PID
[0.085881] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
[0.091132]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.096687]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.102220] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.108128]为0x80008340 - 0x800083a0设置静态标识映射
[0.188449] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
[0.188507]带来了2个 CPU
[0.197517] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
[0.203952] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.208771] CPU:提供虚拟化扩展。
[0.214878] devtmpfs:已初始化
[0.242635] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.251181] OMAP_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.305758]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.315946] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.325268] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.331419] NET:注册协议系列16.
[0.336895] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
[0.349963]平台43300000。EDMA:无法查找 hwmod 'tpcc'
[0.356286] platform 43400000。tptc:无法查找 hwmod 'tptc0'
[0.362675]平台43500000。tptc:无法查找 hwmod 'tptc1'
[0.369822] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.37966] IRQ:未找到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
[0.404708]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.413019]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.419394] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
[0.427081] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.434892] OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.450887] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[0.461043] EDMA3-tptc 43400000。tptc:_od_fail_runtime_resume:FIXME:缺少 hwmod/OMA_dev 信息
[0.470268] EDMA3-tptc 43500000。tptc:_od_fail_runtime_resume:FIXME:缺少 hwmod/OMA_dev 信息
[0.479654] EDMA 43300000。EDMA:_od_fail_runtime_resume:FIXME:缺少 hwmod/OMA_dev 信息
[0.488310] EDMA 43300000。EDMA:Pm_Runtime_get_sync()失败
[0.497339]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.503355]已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
[0.509370]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.515456] OMAP-iommu 41501000.MMU:41501000.MMU 已注册
[0.521492]已注册 OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU
[0.529022] i2c-GPIO i2c@0:找不到节点/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400/max20086_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.541865] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[0.5661301] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2f、PWM 0、LED 0
[0.633185] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.639341] OMAP_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
[0.6454545457] OMAP_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz
[0.651552] omap_i2c 4807a000.i2c:400kHz 时的总线3修订版0.12
[0.657661] OMAP_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
[0.663588]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.668369] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.673216] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.678403] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.687868] PTP 时钟支持已注册
[0.692416] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.698980] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.706002]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.714516] NET:注册协议系列2.
[0.719444] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.726824] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.733615] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.740265] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.746453] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.753162] NET:注册协议系列1.
[0.76689]退回:池大小:64页
[0.770951]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要249)
[0.778664]已注册 IO 调度程序 NOP (默认)
[0.783662]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.788264]已注册 IO 调度程序 cfq
[0.796231] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1128的282个引脚
[0.807752]串行:8250/16550驱动程序,4个端口,禁用 IRQ 共享
[0.815510] ti-dma-crossbar 4a002c78.dma-router:将 XBAR50映射到 DMA0
[0.822425] of _DMA_find_controller:找不到 DMA 控制器/ocp/edma@43300000
[0.830131] omap8250 4806a000.serial:无法验证 DMA 配置(-19)
[0.837439]控制台[ttyS0]已禁用
[0.841222] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
[0.850396]控制台[ttyS0]已启用
[0.850396]控制台[ttyS0]已启用
[0.857582]引导控制台[earlycon0]已禁用
[0.857582]引导控制台[earlycon0]已禁用
[0.866784][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[0.873245]返修:模块已加载
[0.878616]循环:模块已加载
[0.8818] vmemexp 器件主要 num = 248
[0.885939]注册了 vmemexp 类
[0.889679]/dev/vmemexp 器件已注册
[0.893790] ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
[0.900036] m25p80 spi32766.0:找到 gd25s512、预期 s25fl256s1
[0.906275] m25p80 spi32766.0:gd25s512 (65536 KB)
[0.911509]在 MTD 器件 spi32766.0上找到12个器件分区
[0.917465]在"spi32766.0"上创建12个 MTD 分区:
[0.922710] 0x00000000-0x000004000000:"全部"
[0.928175] 0x000000000000 0x000000040000:"MLO"
[0.933611] 0x000000040000-0x000000100000:“u-boot.img”
[0.939700] 0x000000100000-0x000000200000:"设置"
[0.945486] 0x000000200000-0x000000600000:“内核”
[0.951208] 0x000000600000-0x000000d00000:"RFS"
[0.9566666] 0x000000d00000-0x000001000000:“kernel-mini”
[0.962818] 0x000001000000-0x000001700000:"RFS-MINI"
[0.968749] 0x000001700000-0x000001e00000:"APP-MINI"
[0.974598] 0x000001e00000-0x000002000000:"LUT"
[0.980047] 0x000002000000-0x000004000000:"app"
[0.985473] 0x000000000000-0x000002000000:"芯片"
[0.991159] m25p80 spi32766.1:找到 gd25q128、预期 s25fl256s1
[0.997386] m25p80 spi32766.1:gd25q128 (16384KB)
[1.002567]在 MTD 器件 spi32766.1上找到3个器件分区
[1.008436]在"spi32766.1"上创建3个 MTD 分区:
[1.013595] 0x000000000000-0x000001000000:"全部"
[1.019069] 0x000000000000-0x400000:“低电平”
[1.024513]0x000000400000-0x000001000000:"顶部"
[1.030000] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:为0分配通道0
[1.037358] dmaengine:__dma_request_channel:成功(dma0chan0)
[1.086028] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.092148] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffffa
[1.102499] libphy: 48485000.mdio:探测
[1.106562] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[0]:器件48485000.MDIO:00、驱动器 YT 8010A
[1.114687] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动器 YT 8010A
[1.123226] libphy:PHY_Y是否 存在 PHY 48485000.MDIO:01未找到
[1.129651] libphy:PHY_Y是否 存在 PHY 48485000.MDIO:02
[1.135967] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 60:B6:E1:E2:24:16
[1.142635] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
[1.150130] i2c /dev/entries 驱动程序
[1.157722] omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
[1.206571] EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
[1.266793] NET:注册协议系列17.
[1.271262] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
[1.275564] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.282350]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[1.288570]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[1.295178]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[1.301416]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[1.308004] CPU CPU0:找不到 OP_TABLE:-19
[1.312925] CPU CPU1:cpufreq_init:获取 clk 失败:-2
[1.318473] TI OMAP4 +器件的电源管理。
[1.323530]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[1.329054] dmaengine:private_Candidate:dma0chan0忙
[1.334394] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:为0分配通道1
[1.341805] dmengine:__dma_request_channel:成功(dma0chan1)
[1.347956] DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
[1.353938] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521680[2]:已提交
[1.362722] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521680[3]:已提交
[1.371523] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521680[4]:已提交
[1.380315] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521680[5]:已提交
[1.389104] OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521680[6]:submitted
[1.397899] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521680[7]:已提交
[1.406689] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521680[8]:已提交
[1.415439] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521680[9]:已提交
[1.424232] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521a00[A]:已提交
[1.433491] OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521a00[b]:submitted
[1.442256] OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521a00[c]:submitted
[1.451020] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521a00[d]:已提交
[1.460033] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521a00[e]:已提交
[1.468774] OMAP-DMA-engine 4a056000.dma-controller:vchan ee6a780:TXD ee521a00[f]:已提交
[1.477538] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521a00[10]:已提交
[1.486605] OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521a00[11]:已提交
[1.495443] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521a00[12]:已提交
[1.504294] OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521a00[13]:已提交
[1.513392] OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521a00[14]:submitted
[1.522220] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521a00[15]:已提交
[1.531077] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:vchan ee6a780:TXD ee521a00[16]:已提交
[1.539931] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[1.546206] i2c-GPIO i2c@0:使用引脚167 (SDA)和61 (SCL)
[1.553777] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
[1.563171] EVM_1v8:正在禁用
[1.566278] AIC_DVDD:正在禁用
[1.566285] mmc0:将卡切换到高速模式时出现问题!
[1.575318] mmc0:地址0001处的新 SDHC 卡
[1.580026] ldousb:正在禁用
[1.583291] clk:不禁用未使用的时钟
[1.587860] ti-dma-crossbar 4a002c78.dma-router:将 XBAR50映射到 DMA1
[1.590404] mmcblk0:mmc0:0001 SD16G 14.5 GiB
[1.598991] of _DMA_find_controller:找不到 DMA 控制器/ocp/edma@43300000
[1.599023] mmcblk0:P1 P2
[1.609255] omap8250 4806a000.serial:无法请求 DMA
[1.642559] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[1.651196] VFS:在器件179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[1.658722] devtmpfs:已安装
[1.661860]释放未使用的内核内存:280k
[1.666351]此架构没有内核内存保护。
[1.699246]内核进入时间54314个周期
init:版本2.88正在引导
init:无法执行"/etc/init.d/rcS
初始化:输入运行级别:5.
[2.117928] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@9e000000
[2.125752] remoteproc0:5502000.IPU 可用
[2.130698] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[2.139746] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[2.150895] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@a1000000
[2.159670] remoteproc1:提供40800000.DSP
[2.164567] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[2.173614] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
[2.185767] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@a3000000
[2.193616] remoteproc2:41000000.dsp 现已推出
[2.198557] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[2.207801] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、且尚未保证向后兼容性。
[2.365308] remoteproc1:registered virtio0 (type 7)
[2.403594] remoteproc2:registered virtio1 (type 7)
[2.433898] remoteproc1:为40800000.DSP 加电
[2.439409] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66,大小为589582
[2.446376] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
[2.452265] OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU:版本3.0
[2.459992] remoteproc1:远程处理器40800000.DSP 现已启动
[2.466406] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[2.471950] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
[2.480187] remoteproc2:为41000000.dsp 加电
[2.48599] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为589582
[2.492889] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
[2.498827] OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU:版本3.0
[2.506479] remoteproc2:远程处理器41000000.DSP 现已启动
[2.513152] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
[2.518711] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
[2.974641] remoteproc0:加电5502000.IPU
[2.979486] remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小5574988
[2.986463] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
[2.993743] remoteproc0:远程处理器5502000.IPU 现已启动
[3.000935] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
[3.006487] remoteproc0:registered virtio2 (type 7)
[3.012713] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
[3.227239][DRM]在次要0上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
[3.337860] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
已加载 PowerVR 消费者服务。
[3.386951] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[3.393340] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
[3.398799]净 Eth0:ALE 表大小1024
[3.406088]初始化 YT8010A。 20220312
[3.426887]初始化 YT8010A。 20220312
[3.502984] net eth0:将 vlanid 4添加到 VLAN 过滤器
[3.601283] DMA:模块安装成功、器件主要数字= 246
[3.607633] DRV:模块安装成功
错误的默认值,正在搜索...
DISPC_IRQ 错误
[4.438302] SCSI 子系统已初始化
主启动
APP_GIT_VERSION:9fbe9ec
[主机] OSA:MEM:将0xa0100000映射到大小为0x00100000的0xb67d2000 (pagesize = 0x1000)
[主机] OSA:MEM:将0x84203000映射到0x9cad2000、大小为0x19d00000 (pagesize = 0x1000)
[主机] OSA:MEM:将0xa02c0000映射到0x9ca52000、大小为0x00080000 (pagesize = 0x1000)
[主机] OSA:MEM:将0xa0200000映射到0x9ca12000、大小为0x00040000 (pagesize = 0x1000)
[主机] OSA:MEM:0:将0xa0100000映射到大小为0x00100000的0xb67d2000
[主机] OSA:MEM:1:将0x84203000映射到0x9cad2000、大小为0x19d00000
[主机] OSA:MEM:2:将0xa0200000映射到0x9ca12000、大小为0x00040000
[主机] OSA:MEM:3:将0xa02c0000映射到0x9ca52000、大小为0x00080000
[主机] OSA:MEM:4:已将0x00000000映射到大小为0x00000000的0x00000000
[主机] OSA:MEM:将0x4ae04000映射到0x9ca11000、大小为0x00001000 (pagesize = 0x1000)
[主机] OSA:主机远程日志共享存储器@ 0xa024f140
[主机] OSA:DSP1远程日志共享存储器@ 0xa02769e0
[主机] OSA:DSP2远程日志共享存储器@ 0xa029e280
[主机] OSA:EVE1远程日志共享存储器@ 0xa02c5b20
[主机] OSA:EVE2远程日志共享存储器@ 0xa02ed3c0
[主机] OSA:EVE3远程日志共享存储器@ 0xa0314c60
[主机] OSA:EVE4远程日志共享存储器@ 0xa033c500
[主机] OSA:IPU2远程日志共享存储器@ 0xa0363da0
[host][host ] 6.609497 s:系统:系统 A15正在进行初始化!!!
[host][host ] 6.609589 s:系统:IPC:正在初始化!!!
[host][host ] 6.609589 s:系统:IPC:通知初始化正在进行!!!
[host][DSP1] 1.105959 s:***** DSP1固件构建时间10:35:15 Dec 2[4.624661] NET:注册协议系列41
1 2022年
[host][DSP1] 1.106020 s:***系统:CPU 频率 、
[host][DSP1] 1.6295 s:系统:系统中的系统常见初始化!!!
[host][DSP1] 1.106569 s:utils:cio:初始化完成!!!
[host][DSP1] 1.106600 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[host][DSP1] 1.106600 s:系统:连接到[IPU2]...
[host][DSP1] 1.193985 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
[host][DSP1] 1.198834 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
[host][DSP1] 1.216189 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
[host][DSP1] 1.236198 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
[host][DSP1] 1.256237 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
[host][DSP1] 1.276184 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
[host][DSP1] 1.276245 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
[host][DSP1] 1.276306 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[host][DSP1] 1.276367 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...
[host][DSP1] 1.276398 s:系统:通知寄存器到[EVE2]第0行,事件15...
[host][DSP1] 1.2764[4.741402] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
59 s:系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
[4.747474779] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[host][DSP1] 1.276520 s:系统:通知寄存器[E[4.758384] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
VE4]第0行,事件15...
[host][DSP1] 1.276550 s:系统:通知初始化完成!!!
[host][DSP1] 1.276764 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[host][DSP1] 1.276886 s:RpmsgInit in progress...
[host][DSP1] 1.276916 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[host][DSP1] 1.277496 s:TTEUTILS: MEM init Done!!
[host][DSP1] 1.277740 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[host][DSP1] 1.277770 s:系统:系统 DSP 正在初始化!!!
[host][DSP1] 1.278045 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
[主机][DSP1] 1.278076 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 262144B (256KB)
[主机][DSP1] 1.278137 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 516496 B (504KB)
[host][DSP1] 1.278167 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][DSP1] 1.291465 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][DSP1] 1.291526 s:系统:系统 DSP 初始化完成!!!
[主机][DSP1] 1.626700 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 8KB、L2 = 32KB ... 启动后!!!
[主机][DSP1] 1.626730:系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 8KB、L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
[主机] OSA:MEM[4.883307] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
:将0x4a085000映射到大小为0x00001000的0x8a9d0000 (pagesize = 0x1000)
[host][DSP1] 4.586774 s:与 HLOS 建立连接,调用 rpmsgInit
[host][DSP2] 1.147318 s:***** DSP2固件构建时间:2022年12月21日10:35:15
[host][DSP2] 1.147410 s:***系统:CPU 频率 、
[host][DSP2] 1.147684 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host][DSP2] 1.147928 s:utils:cio:初始化完成!!!
[host][DSP2] 1.147959 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[host][DSP2] 1.147989 s:系统:连接到[IPU2]...
[host][DSP2] 1.196882 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
[host][DSP2] 1.198834 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
[host][DSP2] 1.226072 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
[host][DSP2] 1.246080 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
[host][DSP2] 1.266119 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
[host][DSP2] 1.286128 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
[host][DSP2] 1.286158 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行,事件15...
[host][DSP2] 1.286219 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[host][DSP2] 1.286280 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...
[主机][5.009703] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
[DS2] 1.286341 s:系统:通知寄存器[EVE2] Li[5.020836] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册,分配的总线编号1
NE 0、事件15...
[主机][DSP2] 1.286402 s:系统:[5.034339] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
[host][DSP2 [ 5.048374] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 420、IO 内存0x48890000
] 1.286433 s:系统:通知寄存器到[EVE4]第0行、EV[5.060535]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
企业15...
[host][DSP2] 1.286494 s:系统:通知 I[5.069289]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
完成了!!!
[host][DSP2] 1.286707 s:系统:MSGQ i[5.079670] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
完成了!!!
[host][DSP2] 1.286829 s:pr[5.089890] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:中的 RpmsgInit 注册了新的 USB 总线,分配了总线编号2
地址...
[host][DSP2] 1.286860 s:系统:IPC init [5.103209] USB USB2:我们不知道此主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
完成了!!!
[host][DSP2] 1.287439 s:TTEUTILS: MEM init[5.117425] hub 2-0:1.0:找到 USB hub
完成了!!!
[host][DSP2] 1.287653:系统:系统 COM[5.126244]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
周一的初始化完成了!!!
[host][DSP2] 1.287714 s:系统:s[5.136073] dwc3 488d0000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.1.auto
系统 DSP 正在进行中!!!
[host][DSP2] 1.287988 [5.148266] dwc3 488d0000.usb: OTG: shared host xhci-hcd.1.auto registered
S:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
[[5.160713] dwc3 488d0000.usb: OTG:直到小工具寄存器才可启动
主机][DSP2 ] 1.288019 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 262144 B (256KB)
[主机][DSP2 ] 1.2880s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 516496 B (504KB)
[host][DSP2] 1.288141 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][DSP2] 1.301653 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][DSP2] 1.301714 s:系统:系统 DSP 初始化完成!!!
[主机][DSP2 ] 1.628682 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 8KB、L2 = 32KB ... 启动后!!!
[主机][DSP2 ] 1.628743 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 8KB、L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
[host][DSP2] 4.636765 s:与 HLOS 建立连接,调用 rpmsgInit
[host][EVE1 ] 1.190081 s:***** EVE 固件构建时间:2022年12月21日10:31:52
[host][EVE1] 1.191606 s:***系统:CPU 频率 、
[host][EVE1] 1.194229 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host][EVE1] 1.196333 s:utils:cio:init Done!!
[host][EVE1 ] 1.197126 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[host][EVE1] 1.197919 s:系统:连接到[IPU2]...
[host][EVE1] 1.206460 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
[host][EVE1] 1.216189 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
[host][EVE1] 1.226072 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
PVR:(错误):无法加载 WS 模块 libpvrws_WAYLAND.so [0、]
[host][EVE1] 1.266272 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
[host][EVE1] 1.296223 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
[host][EVE1] 1.316263 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
[host][EVE1] 1.317178 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
[host][EVE1 ] 1.318276 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[host][EVE1] 1.319313 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[HOST][EVE1 ] 1.320380 s:系统:通知寄存器到[EVE2]第0行,事件15...
[host][EVE1] 1.321417 s:系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
[host][EVE1] 1.322485 s:系统:通知寄存器到[EVE4]第0行,事件15...
[host][EVE1 ] 1.323552 s:系统:通知初始化完成!!!
[host][EVE1 ] 1.324986 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[host][EVE1 ] 1.325779 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[host][EVE1] 1.335875s:TTEUTILS: MEM init Done!!
[host][EVE1] 1.338223 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[host][EVE1] 1.339047 s:系统:系统 EVE Init 正在进行!!!
[host][EVE1 ] 1.340267 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
[主机][EVE1] 1.341243 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
[host][EVE1] 1.342249 [5.432170] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
S:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[主机][EVE1 ] 1.344110 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254320 B (248KB)
[host][EVE1 ] 1.346031 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][EVE1] 1.433721 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][EVE1] 1.434545 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
[主机][EVE2] 1.190386 s:***** EVE 固件构建时间:2022年12月21日10:31:52
[host][EVE2] 1.191911 s:***系统:CPU 频率 、
[host][EVE2] 1.195022 s:系统:系统常见信息正在进行中!!!
[host][EVE2] 1.196943 s:utils:cio:初始化完成!!!
[host][EVE2] 1.197736 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[host][EVE2] 1.198560 s:系统:连接到[IPU2]...
[host][EVE2] 1.226529 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
[host][EVE2] 1.236198 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
[host][EVE2] 1.246080 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
[host][EVE2] 1.266272 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
[host][EVE2] 1.316110 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
[host][EVE2] 1.336088 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
[host][EVE2] 1.336973 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
[host][EVE2] 1.338101 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[host][EVE2] 1.339230 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[host][EVE2 ] 1.340358 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...
[host][EVE2] 1.341487 s:系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
[host][EVE2] 1.342554 s:系统:通知寄存器到[EVE4]第0行,事件15...
[host][EVE2] 1.343652 s:系统:通知初始化完成!!!
[host][EVE2] 1.345177 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[host][EVE2] 1.345940 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[host][EVE2] 1.356341 s:TTEUTILS: MEM init Done!!
[host][EVE2] 1.358689 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[host][EVE2] 1.359513 s:系统:系统 EVE Init In Progress!!!
PVR:(错误):WSEGL_InitializeDisplay:无法打开主设备:没有此类文件或目录[0、]
[host][EVE2] 1.360855 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
[host][EVE2] 1.361953 s:系统:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 1024
[主机][EVE2 ] 1.363203 s:系统:堆= LOCAL @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[主机][EVE2 ] 1.365369 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 254320 B (248KB)
[host][EVE2] 1.367412 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][EVE2] 1.454523 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][EVE2] 1.455377 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
[主机][EVE3 ] 1.190386 s:***** EVE 固件构建时间:2022年12月21日10:33:27
[HOST][EVE3 ] 1.191941 s:***系统:CPU 频率 、
[HOST][EVE3 ] 1.194869 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host][EVE3 ] 1.196760 s:utils:cio:初始化完成!!!
[host][EVE3 ] 1.197523 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[host][EVE3] 1.198316 s:系统:连接到[IPU2]...
[host][EVE3] 1.246507 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
[host][EVE3] 1.256237 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
[host][EVE3 ] 1.266119 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
[host][EVE3] 1.296223 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
[host][EVE3] 1.316110 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
[host][EVE3] 1.356097 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
[host][EVE3 ] 1.356951 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
[host][EVE3 ] 1.358110 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[host][EVE3 ] 1.359299 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[host][EVE3 ] 1.360519 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...
[HOST][EVE3 ] 1.361831 s:系统:通知寄存器到[EVE2]第0行、事件15...
[HOST][EVE3 ] 1.363203 s:系统:通知寄存器到[EVE4]第0行,事件15...
[host][EVE3 ] 1.364515 s:系统:通知初始化完成!!!
[host][EVE3 ] 1.366253 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[host][EVE3 ] 1.367016 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[HOST][EVE3 ] 1.377661 s:TTEUTILS: MEM 初始化完成!!!
[host][EVE3 ] 1.380131 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[host][EVE3 ] 1.380955 s:系统:系统 EVE Init 正在进行!!!
[host][EVE3 ] 1.382236 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
[主机][EVE3] 1.383273 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
[主机][EVE3 ] 1.384371 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[主机][EVE3 ] 1.386414 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254320 B (248KB)
[host][EVE3 ] 1.388305 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][EVE3 ] 1.472884 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][EVE3 ] 1.473677 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
[host][EVE4] 1.190447 s:***** EVE 固件构建时间:2022年12月21日10:33:27
[host][EVE4] 1.191972 s:***系统:CPU 频率 、
[host][EVE4] 1.195052 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host][EVE4] 1.196974 s:utils:cio:初始化完成!!!
[host][EVE4] 1.197767 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[host][EVE4] 1.198560 s:系统:连接到[IPU2]...
[host][EVE4] 1.266546 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
[host][EVE4] 1.276184 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
[host][EVE4] 1.286128 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
[host][EVE4] 1.316263 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
[host][EVE4] 1.336088 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
[host][EVE4] 1.356097 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
[host][EVE4] 1.356951 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
[host][EVE4] 1.358110 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[host][EVE4] 1.359269 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[host][EVE4] 1.360489 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...
[host][EVE4] 1.361831 s:系统:通知寄存器到[EVE2]第0行,事件15...
[host][EVE4] 1.363173 s:系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
[host][EVE4] 1.36454 s:系统:通知初始化完成!!!
[host][EVE4] 1.366192 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[host][EVE4] 1.366955 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[host][EVE4] 1.377391 s:TTEUTIILS:MEM 初始化完成!!!
[host][EVE4] 1.380162 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[host][EVE4] 1.381016 s:系统:系统 EVE Init 正在进行!!!
[host][EVE4] 1.382297 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
[host][EVE4] 1.383334 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
[主机][EVE4] 1.384432 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[主机][EVE4] 1.386445 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254320 B (248KB)
[host][EVE4] 1.388336 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][EVE4] 1.472976 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][EVE4] 1.473769 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
[主机][IPU2 ] 1.116879 s:
[host][IPU2 ] EVE1图像加载完成
[主机][IPU2 ] 1.136857 s:
[host][IPU2 ] EVE2映像加载完成
[host][IPU2 ] 1.156987 s:
[HOST][IPU2 ] EVE3映像加载完成
[主机][IPU2 ] 1.176935 s:
[host][IPU2 ] EVE4映像加载完成
[主机][IPU2 ] 1.177026 s:
[host][IPU2 ] EVE MMU 配置已完成
[主机][IPU2 ] 1.177118 s:
[host][IPU2 ] EVE MMU 配置已完成
[主机][IPU2 ] 1.177179 s:
[host][IPU2 ] EVE MMU 配置已完成
[主机][IPU2 ] 1.177270 s:
[host][IPU2 ] EVE MMU 配置已完成
[host][IPU2 ] 1.177331 s:***** IPU2固件构建时间:2022年12月21日10:37:03
[host][IPU2 ] 1.177484 s:***系统:CPU 频率 、
[host][IPU2 ] 1.180503 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host][IPU2 ] 1.191209 s:utils:CIO:初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 1.191301 s:系统:IPC init in progress!!!
[host][IPU2 ] 1.191392 s:系统:连接到[DSP1]...
[host][IPU2 ] 1.193985 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
[host][IPU2 ] 1.196882 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
[host][IPU2 ] 1.206460 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
[host][IPU2 ] 1.226529 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
[host][IPU2 ] 1.246507 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
[host][IPU2 ] 1.266546 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
[host][IPU2 ] 1.266638 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[host][IPU2 ] 1.266760 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[host][IPU2 ] 1.266912 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...
[host][IPU2 ] 1.267034 s:系统:通知寄存器到[EVE2]第0行、事件15...
[host][IPU2 ] 1.267156 s:系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
[host][IPU2 ] 1.267278 s:系统:通知寄存器到[EVE4]第0行、事件15...
[host][IPU2 ] 1.267370 s:系统:通知初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 1.269108 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 1.270023 s:RpmsgInit in progress...
[host][IPU2 ] 1.270145 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 1.275239 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 1.275330 s:系统:正在进行系统初始化!!
[host][IPU2 ] 1.275422 s:系统:BSP 公共 Init 正在进行中!!!
[host][IPU2 ] 1.275483 s:系统:BSP 通用初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 1.275544 s:系统:BSP 平台正在启动!!!
[host][IPU2 ] 1.275605 s:运行 ECLW:system_bsp_init.c:System_BspInit:170
[host][IPU2 ] 1.275696 s:运行 ECLW:system_bsp_init.c:System_BspInit:172
[host][IPU2 ] 1.275788 s:系统:BSP 平台初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 1.275910 s:系统:FVID2正在进行中!!!
[host][IPU2 ] 1.276032 s:系统:FVID2初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 1.276093 s:系统:VPS Init in progress!!!
[主机][IPU2 ] 1.276154 s:系统:启用 VPDMA 描述符内存地址转换[0x80000000 -> 0x80000000]
[host][IPU2 ] 1.279143 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
[主机][IPU2 ] 1.279265 s:VPDMA 固件地址= 0xa035c4c0
[主机][IPU2 ] 1.279326 s:VPDMA 加载地址= 0x4897d004
[host][IPU2 ] 1.279448 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
[主机][IPU2 ] 1.279509 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
[host][IPU2 ] 1.279601 s:*** VPDMA 固件加载成功***
[host][IPU2 ] 1.279997 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
[host][IPU2 ] 1.280089 s:VPDMA 固件地址= 0xa035c4c0
[主机][IPU2 ] 1.280180 s:VPDMA 加载地址= 0x4899d004
[host][IPU2 ] 1.280272 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
[主机][IPU2 ] 1.280363 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
[host][IPU2 ] 1.280455 s:*** VPDMA 固件加载成功***
[host][IPU2 ] 1.280760 s:*** VPDMA 固件加载... ***
[主机][IPU2 ] 1.280882 s:VPDMA 固件地址= 0xa035c4c0
[主机][IPU2 ] 1.280973 s:VPDMA 加载地址= 0x489bd004
[host][IPU2 ] 1.281065 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
[主机][IPU2 ] 1.281156 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
[host][IPU2 ] 1.281217 s:*** VPDMA 固件加载成功***
[host][IPU2 ] 1.281553 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
[主机][IPU2 ] 1.281644 s:VPDMA 固件地址= 0xa035c4c0
[host][IPU2 ] 1.281705 s:VPDMA 加载地址= 0x489dd004
[host][IPU2 ] 1.281827 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
[主机][IPU2 ] 1.281919 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
[host][IPU2 ] 1.282010 s:*** VPDMA 固件加载成功***
[host][IPU2 ] 1.340602 s:系统:VPS 初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 1.341487 s:utils:dma:Hwi 为 INT25创建!!!
[主机][IPU2 ] 1.341731 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
[主机][IPU2 ] 1.341883 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254056 B (248KB)
[主机][IPU2 ] 1.342036 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
[主机][IPU2 ] 1.342188 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x84203000、总大小= 433061888 B (413 MB)、可用大小= 433061888 B (413 MB)
[主机][IPU2 ] 1.342371 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ 0xa0100000、总大小= 1045376 B (0 MB)、可用大小= 861056 B (0 MB)
[host][IPU2 ] 1.342524 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][IPU2 ] 1.617885 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][IPU2 ] 1.705118 s:链:应用程序已启动!!!
[host][IPU2 ] 1.716403 s:链:Board_init() start!!
[host][IPU2 ] 1.716494 s:主板:主板正在启动!!!
[host][IPU2 ] 1.716982 s:板:板初始化完成!!!
[主机][IPU2 ] 1.717043 s:
[host][IPU2 ] 1.717074 s:链:Board_init() Done!!
[host][IPU2 ] 1.717135 s:chains: chains_EarlyUsecase Power On!!
[host][IPU2 ] 1.725858 s:链:chains_EarlyUsecase!!!
[host][IPU2 ] 1.771365 s:捕获:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 1.771548 s:捕获:VIP1 Slice1 Porta 捕获模式是[ 8位]!!!
[host][IPU2 ] 1.774995 s:捕获:创建完成!!
[host][IPU2 ] 1.775147 s:显示:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 1.775727 s:显示:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 1.775910 s:链:传感器正在创建
[host][IPU2 ] 1.776001 s:链:传感器创建... 完成了!!!
[host][IPU2 ] 1.776093 s:显示:正在启动!!!
[host][IPU2 ] 1.776154 s:显示:开始完成!!!
[host][IPU2 ] 1.776245 s:捕获:正在启动!!!
[host][IPU2 ] 1.778228 s:捕获:开始完成!!!
[host][IPU2 ] 5.120112 s:与 HLOS 建立连接,调用 rpmsgInit
[host][IPU2 ] 6.973342 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 6.973677 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
安装 SD
EGL:eglInitialize()返回0
EGL:在 eglInitialize() eglError (0x3001)之后
断言(sgxFrmcpyLink_drv.c|SgxFrmcpyLink_drvDoProcessEglInfo|225)
找不到 USB
[host][host ] 6.749588 s:系统:IPC:[IPU2]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 1、endpt = 81)
[host][host ] 6.749618 s:系统:IPC:[IPU2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
[host][host ] 6.749649 s:系统:IPC:[IPU2]套接字连接成功!!! (dst vproc = 1、endpt = 80)
[host][host ] 6.749679 s:系统:IPC:[IPU2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 1024)!!!
[host][host ] 6.749801 s:系统:IPC:[DSP1]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 2、endpt = 81)
[host][host ] 6.749801 s:系统:IPC:[DSP1]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
[host][host ] 6.749832 s:系统:IPC:[DSP1]套接字连接成功!!! (dst vproc = 2、endpt = 80)
[host][host ] 6.749832 s:系统:IPC:[DSP1]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 1024)!!!
[host][host ] 6.749954 s:系统:IPC:[DSP2]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 3、Endpt = 81)
[host][host ] 6.749954 s:系统:IPC:[DSP2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
[host][host ] 6.749984 s:系统:IPC:[DSP2]套接字连接成功!!! (dst vproc = 3、Endpt = 80)
[host][host ] 6.749984 s:系统:IPC:[DSP2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 1024)!!!
[host][host ] 6.750106 s:系统:IPC:通知初始化完成!!!
[host][host ] 6.750106 s:系统:MSGQ:MSGQ init in progress!!!
[host][host ] 6.750198 s:系统:MSGQ:MSGQ 初始化完成!!!
[host][host ] 6.750228 s:系统:IPC:初始化完成!!!
[host][host ] 6.750228 s:系统:正在初始化 A15链路!!!
[主机][主机] 6.750320 s:IPC_OUT_0:初始化完成- linkid-0x2000000
[主机][主机] 6.750381 s:IPC_OUT_1:初始化完成- linkid-0x2000001
[主机][主机] 6.750472 s:IPC_OUT_2:初始化完成- linkid-0x2000002
[主机][主机] 6.750564 s:IPC_OUT_3:初始化完成- linkid-0x2000003
[主机][主机] 6.750625 s:IPC_OUT_4:初始化完成- linkid-0x2000004
[主机][主机] 6.750716 s:IPC_IN_0:初始化完成- linkid-0x200000a
[host][host ] 6.750808 s:IPC_IN_1:初始化完成- linkid-0x200000b
[host][host ] 6.750899 s:IPC_IN_2:初始化完成- linkid-0x200000c
[主机][主机] 6.750991 s:IPC_IN_3:初始化完成- linkid-0x200000d
[主机][主机] 6.751082 s:IPC_IN_4:初始化完成- linkid-0x200000e
[host][host ] 6.751143s:IPC_IN_5:初始化完成- linkid-0x200000f
[主机][主机] 6.751235 s:IPC_IN_6:初始化完成- linkid-0x2000010
[host][host ] 6.751326 s:null_0:初始化完成- linkid-0x2000014
[host][host ] 6.751387 s:null_1:初始化完成- linkid-0x2000015
[host][host ] 6.751509 s:null_SRC_0:初始化完成- linkid-0x200003f
[host][host ] 6.751662 s:disp_DIST_SRC_0:初始化完成- linkid-0x200006e
[host][host ] 6.751723 s:disp_DIST_SRC_1:初始化完成- linkid-0x200006f
[主机][主机] 6.751814 s:disp_DIST_SRC_2:初始化完成- linkid-0x2000070
[主机][主机] 6.751875 s:disp_DIST_SRC_3:初始化完成- linkid-0x2000071
[host][host ] 6.751967 s:disp_DIST_SRC_4:初始化完成- linkid-0x2000072
[host][host ] 6.752028 s:disp_DIST_SRC_5:初始化完成- linkid-0x2000073
[主机][主机] 6.752119 s:disp_DIST_SRC_6:初始化完成- linkid-0x2000074
[主机][主机] 6.752180 s:disp_DIST_SRC_7:初始化完成- linkid-0x2000075
[host][host ] 6.752302 s:algorith_0:初始化完成- linkid-0x2000037
[host][host ] 6.752394 s:algorith_1:初始化完成- linkid-0x2000038
[host][host ] 6.752485 s:algorith_2:初始化完成- linkid-0x2000039
[host][host ] 6.752577 s:algorith_3:初始化完成- linkid-0x200003a
[host][host ] 6.752668 s:algorith_4:初始化完成- linkid-0x200003b
[host][host ] 6.752760 s:algorith_5:Init Done - linkid-0x200003c
[host][host ] 6.752851 s:algorith_6:Init Done - linkid-0x200003d
[host][host ] 6.752943 s:algorith_7:初始化完成- linkid-0x200003e
[host][host ] 6.753065 s:DUP0:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 6.753217 s:DUP1:Init Done - linkid-0x0
[host][host ] 6.753370 s:DUP2:Init Done - linkid-0x0
[host][host ] 6.753492 s:DUP3:Init Done - linkid-0x0
[host][host ] 6.753644 s:DUP4:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 6.753736 s:SYNC_0:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 6.753827 s:SYNC_1:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 6.753919 s:SYNC_2:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 6.754010 s:SYNC_3:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 6.754102 s:SGXFRMCPY_0:初始化完成- linkid-0x2000056
[host][host ] 6.754102 s:系统:正在初始化 A15链接... 完成了!!!
[host][host ] 6.754773 s:OSA:调整全局时间,timeH 为0单元!!!
[host][host ] 6.754834 s:系统:系统 A15初始化完成!!!
[host][host ] 6.971634 s:运行 ECLW:chains_main.c:main:471
[host][host ] 6.972823 s:运行 ECLW:chains_main.c:main:484 for EARLY_USECASE_ENABLE
[host][host ] 6.972823 s:运行 ECLW:chains_main.c:main:493
[host][host ] 6.972823 s:运行 ECLW:chains_main.c:main:529
[主机][主机] 6.972854 s:
[主机][主机]
[host][host ]=========================
[host][host ] Vision SDK 用例
[host][host ]=========================
[host][host ] 1:单摄像头用例
[host][host ] 2:多摄像头 LVDS 用例
[host][host ] 3:开放计算用例
[主机][主机]
[host][host ] p:CPU 状态
[主机][主机] I:显示 IP 地址(IPU + NDK + AVB)
[主机][主机]
[host][host ] s:系统设置
[主机][主机]
[host][host ] x:exit
[host][host ] z: exit -并关闭远程 CPU
[主机][主机]
[host][host ]输入选项:
[主机][主机]
[host][host ] 6.972884 s:运行 ECLW:chains_main.c:main:562
[host][host ] 6.972884 s:
[主机][主机]
[host][host ]单摄像头用例
[主机][主机]----------------
[host][host ] 1:1通道 VIP 捕获+ SGX 复制+显示
[host][host ] t:测试
[host][host ] n:空 src + Display
[主机][主机]
[host][host ] x:exit
[主机][主机]
[host][host ]输入选项:
[主机][主机]
[host][host ] 6.972884 s:Jeff:displayType 为5
[host][host ] 6.972884 s:Jeff:CaptureSrc 为0
[host][host ] 6.972884 s:
[host][host ] 6.973921 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
[host][host ] 6.974379 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
[host][host ] 6.974440 s:SGXFRMCPY: Create in progress for resolution:1280x720!!
[host][host ] 6.974501 s:system_PVRSCOPE:FIFO /dev/gpufifo 已成功打开
[host][host ] 9.084090 s:EGL:版本-1961034480-1961034372
[host][host ] 9.084090 s:EGL: eglInitialize() failed!!
"PVR:(错误):无法加载 WS 模块 libpvrws_WAYLAND.SO [0、]"和"PVR:(错误):WSEGL_InitializeDisplay: Failed to open primary device:no such file or directory [0、]"的含义是什么。 以及如何解决它们?
谢谢。
BR、
Jeff