您好、在断电后、我的设备无法正常运行。 我不是专家,但 UBIFS 是腐败的。 如何解决该问题?
如有任何建议,我将不胜感激。
U-Boot 2010.06-00008-g49cc4d1-Dirty (2013年7月11日- 09:11:11)[nelk-4.0.2-Maya ]
TI8148-GP 修订版3.0
Arm clk:600MHz
DDR 时钟:400MHz
L3时钟:200MHz
DSS 时钟:200MHz
IVA 时钟:266MHz
Iss clk:400MHz
DSP 时钟:500MHz
I2C:就绪
DRAM:512 MiB
NAND:选择了 HW ECC BCH8
512 MiB
MMC:OMAP SD/MMC:0
MUX:为 Maya naon_miniser 配置
NET:检测到 MACID:00:1C:B2:71:0D:28
cpsw
按任意键以停止自动引导:0
选择 HW ECC BCH8
NAND 读取:器件0偏移量0xa0000、大小0x400000
4194304字节读取:确定
##从旧映像引导内核,地址为81000000 ...
图像名称:linux-2.6.37-naon-4.1.0+
图像类型:ARM Linux 内核图像(未压缩)
数据大小:3062528字节= 2.9 MiB
载入地址:80008000
入口点:80008000
正在验证校验和... 确定
正在加载内核映像... 确定
确定
正在启动内核...
正在解压缩 Linux... 继续、引导内核。
[ 0.000000] Linux 版本2.6.37-naon-4.1.0+(vannim@SVRRND)(gcc 版本4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-203))#36 Wed 11月18 09:00:59 CET 2015
[ 0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、cr=10c53c7f
[ 0.000000] CPU:VIPT 非别名数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[ 0.000000]机器:Maya
[ 0.000000]启动控制台[earlycon0]已启用
[ 0.000000] ti81xx_reserve:###保留的 DDR 区域@8ff00000
[ 0.000000]保留大小= 52428800、位于0x0
[ 0.000000] FB:为 VRAM 保留52428800字节 SDRAM
[ 0.000000]内存策略:ECC 已禁用、数据缓存写回
[ 0.000000] OMAP 芯片是 TI8148 3.0
[ 0.000000] SRAM:将 PA 0x402f1000映射到 va 0xfe400000大小:0xf000
[0.000000]在区域顺序中构建了1个区域主义者,移动性分组。 总页数:51968
[ 0.000000]内核命令行:ubi.mtd=6 root=ubi0_0 rootfsttype=ubifs rw flags=SYNC console=ttyO0115200n8 earlyprintk mem=256M dual_emac=1 eth0=00:1C:B2:71:0D:28 eth1=00:1C:B2:71:0D:29
[ 0.000000] PID 散列表条目:1024 (顺序:04096字节)
[ 0.000000]条目高速缓存哈希表条目:32768 (顺序:5131072字节)
[ 0.000000] inode-cache 哈希表条目:16384 (顺序:465536字节)
[ 0.000000]内存:204MB 1MB =总共205MB
[ 0.000000]内存:201120k/201120k 可用、61024k 保留、0K HIGHMEM
[ 0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量: 0xFFFF0000 - 0xFF1000 (4 KB)
[ 0.000000] fixmap : 0xFFF00000 - 0xFFFE0000 (896 KB)
[ 0.000000] DMA:0xFFC00000 - 0xFFe00000 (2 MB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xd0800000 - 0xf8000000 ( 632 MB)
[ 0.000000] lowmem:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
[ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
[ 0.000000].init:0xc0008000 - 0xc0034000 (176KB)
[ 0.000000].text:0xc0034000 - 0xc05c7000 (5708KB)
[ 0.000000].data:0xc05c8000 - 0xc0614140 (305KB)
[ 0.000000] slub:Genslabs=11、HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、 节点=1
[ 0.000000] NR_IRQ:375
[ 0.000000] OMAP_hwmod:GPIO1:软复位失败(等待10000 usec)
[ 0.000000] OMAP_hwmod:GPIO2:软复位失败(等待10000 usec)
[ 0.000000] OMAP_hwmod:GPIO3:软复位失败(等待10000 usec)
[ 0.000000] OMAP_hwmod:GPIO4:软复位失败(等待10000 usec)
[ 0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到一个带有128个中断的 INTC
1个有源控制器上总共128个中断[ 0.000000]
[ 0.000000] GPMC 修订版6.0
[ 0.000000]尝试为 IRQ368安装中断处理程序
[ 0.000000]正在尝试为 IRQ369安装中断处理程序
[ 0.000000]尝试为 IRQ370安装中断处理程序
[ 0.000000]正在尝试为 IRQ371安装中断处理程序
[ 0.000000]尝试为 IRQ372安装中断处理程序
[ 0.000000]尝试为 IRQ373安装中断处理程序
[ 0.000000]正在尝试为 IRQ374安装中断处理程序
[ 0.000000]尝试为 IRQ375安装类型控制
[ 0.00b]尝试为 IRQ375设置 IRQ 标志
[ 0.000000] OMAP 时钟事件源:GPTIMER120000000Hz
[ 0.000000]控制台:彩色虚拟设备80x30
[ 0.00m]校准延迟环路... 598.01 BogoMips (lpj=2990080)
[ 0.240000] pid_max:默认值:32768最小值:301
[ 0.240000]已初始化安全框架
[ 0.250000]安装高速缓存哈希表条目:512
[ 0.2500000] CPU:测试写入缓冲器一致性:正常
[ 0.260000] devtmpfs:初始化
[ 0.260000] TI81XX:针对 DRAM 屏障将0x8ff00000映射到0xfe500000
[ 0.270000] TI81XX:针对 SRAM 边界将0x40300000映射到0xfe600000
[ 0.280000] OMAP_VOLTAGE_EARLY_INIT:未添加电压驱动程序支持
[ 0.280000]稳压器:核心版本0.5
[ 0.290000]稳压器:假:
[0.290000] NET:注册的协议系列16
[ 0.300000] OMAP_VOLTAGE_DOMAIN_Lookup:尚未发生电压驱动器初始化。faulting!
[ 0.300000] OMAP_VOLTAGE_ADD_DEV:指定的 VDD 不存在!
[ 0.310000] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[ 0.310000] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[ 0.320000] OMAP GPIO 硬件0.1版
[ 0.320000] OMAP GPIO 硬件0.1版
[ 0.340000] clk 获取 i2c3 fck 失败
[ 0.340000]无法 clk_get ck_32
[ 0.340000] DebugFS:现在仅支持启用/禁用深度睡眠和唤醒计时器
[ 0.350000]已注册的 ti81xx_VPSS 器件
[ 0.360000]已注册 ti81xx_vidout 设备
[ 0.360000]寄存式 ti81xx_fb 器件
[ 0.360000]寄存式 ti81xx_VIN 器件
[0.380000] bio:创建层块 为0
[0.380000] SCSI 子系统已初始化
[ 0.390000] usbcore:已注册的新接口驱动程序 usbfs
[ 0.390000] usbcore:已注册的新接口驱动程序集线器
[0.400000] usbcore:已注册新设备驱动程序 USB
[ 0.410000] USBSS 修订版4ea2080b
[0.410000] registerd cpi-dma Intr @ IRQ 17
[0.410000] Cppi41初始化完成
[ 0.420000] OMAP_i2c OMAP_i2c.1:100kHz 时的总线1修订版4.0
[ 0.430000]稳压器:VRTC:1800mV
[ 0.430000]稳压器:VIO:1500mV
[ 0.440000]稳压器:VDD1:1200mV 时为600 <->1500 mV
[ 0.440000]稳压器:VDD2:1200mV 时为600 <->1500 mV
[0.450000]稳压器:VDDCTRL:1200mV 时为600 <--> 1400mV
[ 0.460000]稳压器:LDO1:1800 mV 时为1100 <--> 3300 mV
[ 0.470000]稳压器:LDO2:1800 mV 时为1100 <--> 3300 mV
[ 0.470000]稳压器:LDO3:3300 mV 时为1100 <--> 3300 mV
[ 0.480000]稳压器:LDO4:1800mV 时为1100 <--> 3300mV
[ 0.490000]稳压器:LDO5:3300 mV 时为1100 <--> 3300 mV
[ 0.490000]稳压器:LDO6:3300 mV 时为1100 <--> 3300 mV
[ 0.500000]稳压器:LDO7:3300 mV 时为1100 <--> 3300 mV
[0.510000]稳压器:LDO8:1800mV 时为1100 <--> 3300 mV
[ 0.530000]稳压器:tps62353:750 <-->1537 mV (电压为1200 mV)
[ 0.550000] OMAP_i2c omap_i2c.2:100kHz 时的总线2版本4.0
[ 0.570000] OMAP_i2c omap_i2c.4:100kHz 时的总线4修订版4.0
[ 0.570000]高级 Linux 声音架构驱动程序版本1.0.23。
[ 0.580000]切换到 clocksource gp timer
[ 0.590000] musb-hdrc:6.0版、host、debug=0
[ 0.590000] musb-hdrc musb-hdrc.0:dma 类型:dma-cpi41
[0.600000] MUSB 控制器-0版本4ea20800
[ 0.610000] usb2phy:计算值 rxcalib (15) dac (35 12 15)
[ 0.610000] usb2phy:覆盖计算值 rxcalib(15) dac (35 12 15)
[ 0.620000] usb2phy_config:musb (0) rxcalib 完成、rxcalib 读取值6f71d97e
[ 0.630000] musb-hdrc musb-hdrc.0:MUSB HDRC 主机驱动程序
[ 0.630000] musb-hdrc musb-hdrc.0:注册了新的 USB 总线、分配的总线编号为1
[ 0.640000] USB USB1:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[ 0.650000] USB USB1:新的 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[ 0.650000] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
[0.660000] USB USB1:制造商:Linux 2.6.37-naon-4.1.0+ musb-hcd
[ 0.670000] USB USB1:SerialNumber:musb-hdrc.0
[ 0.670000]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[ 0.680000]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[ 0.680000] musb-hdrc musb-hdrc.0:在 d081e000处使用 DMA、IRQ 18的 USB 主机模式控制器
[ 0.690000] musb-hdrc musb-hdrc.1:dma 类型:dma-cpi41
[ 0.700000] MUSB 控制器-1修订版4ea20800
[ 0.700000] usb2phy:计算值 rxcalib(15) dac (28 15 13)
[ 0.710000] usb2phy:覆盖计算值 rxcalib(15) dac (28 15 13)
[ 0.710000] usb2phy_config:musb (1) rxcalib 完成、rxcalib 读取值6f6e5f6e
[ 0.720000] musb-hdrc musb-hdrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
[ 0.730000] musb-hdrc musb-hdrc.1:注册新的 USB 总线、分配的总线编号为2
[ 0.740000] USB USB2:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002
[ 0.740000] USB USB2:新 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[ 0.750000] USB USB2:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
[0.760000] USB USB2 :制造商: Linux 2.6.37-naon-4.1.0+ musb-hcd
[ 0.760000] USB USB2:SerialNumber:musb-hdrc.1
[ 0.770000]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[ 0.770000]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[ 0.780000] musb-hdrc musb-hdrc.1:在 d0828800处使用 DMA、IRQ 19的 USB 主机模式控制器
[ 0.790000] NET:注册的协议系列2
[0.790000] IP 路由高速缓存哈希表条目:2048 (顺序:18192字节)
[0.800000] TCP 建立的哈希表条目:8192 (顺序:465536字节)
[ 0.810000] TCP 绑定散列表条目:8192 (顺序:332768字节)
[0.810000] TCP:已配置散列表(已建立8192绑定8192)
[0.820000] TCP 注册
[ 0.820000] UDP 哈希表条目:256 (顺序:04096字节)
[ 0.830000] UDP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:04096字节)
[0.830000] NET:注册的协议系列1
[ 0.840000] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[ 0.840000] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.850000] RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[ 0.860000] NetWinder 浮点仿真器 V0.97 (双精度)
[ 0.860000] PMU:0类已注册新 PMU 器件
[0.870000] Naon 自定义电源管理寄存器
[ 0.880000] OMAP-iommu.0:Ducati 已注册
[ 0.880000] OMAP-iommu OMAP-iommu.1:SYS 已注册
[1.030000] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[1.040000] NTFS driver 2.1.29[Flags: R/W](标志:读/写)。
[ 1.040000] JFFS2版本2.2。 (NAND)\A9 2001-2006红帽公司
[1.050000] msgmni 已设置为392
[1.0600] IO 调度器节点已注册
[1.0600]记录 IO 调度器最后期限
[ 1.070000]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[1.070000]串行:8250/16550驱动器,4端口,IRQ 共享已启用
[ 1.080000] OMAP_UART.0:MMIO 0x48020000 (IRQ = 72)处的 ttyO0是一个 OMAP UART0
[ 1.090000]控制台[ttyO0]已启用,引导控制台已禁用
[ 1.090000]控制台[ttyO0]已启用,引导控制台已禁用
[ 1.100000 ] OMAP_UART.1:MMIO 0x48022000 (IRQ = 73)上的 ttyO1是一个 OMAP UART1
[ 1.110000] OMAP_UART.2:MMIO 0x48024000处的 ttyO2 (IRQ = 74)是一个 OMAP UART2
[ 1.110000] OMAP_UART.3:MMIO 0x481a6000 (IRQ = 44)上的 ttyO3是一个 OMAP UART3
[ 1.120000] OMAP_UART.4:MMIO 0x481a8000 (IRQ = 45)上的 ttyO4是一个 OMAP UART4
[ 1.130000] OMAP_UART.5:MMIO 0x481aa000 (IRQ = 46)处的 ttyO5是一个 OMAP UART5
[1.140000] BRD:已加载模块
[ 1.150000]循环:已加载模块
[1.150000] at24 2-0052:128字节24c01 EEPROM (可写)
[1.160000] OMAP2-nand 驱动程序初始化
[1.170000]检测到 ONFI 闪存
[ 1.170000] ONFI 参数页面0有效
[ 1.170000] NAND 器件:制造商 ID:0x01、芯片 ID:0xdc (AMD S34ML04G1)
[ 1.180000]在"omap2-nand.0"上创建7个 MTD 分区:
[ 1.190000] 0x00000000-0x000000020000:"NAND U-Boot-Min"
[ 1.190000] 0x000000020000-0x000000060000:"NAND U-Boot"
[ 1.200000] 0x0000000600-0x000000080000:"NAND U-Boot Env1"
[ 1.210000] 0x000000080000-0x0000000a0000:"NAND U-Boot Env2"
[ 1.220000] 0x0000000a0000-0x0000004a0000:"NAND Kernel1"
[1.230000] 0x0000004a0000-0x0000008a0000:"NAND Kernel2"
[ 1.240000] 0x0000008a0000-0x000020000000:"NAND 文件系统"
[ 1.780000] UBI:将 mtd6连接到 ubi0
[ 1.780000] UBI:物理擦除块大小:131072字节(128 KiB)
[ 1.790000] UBI:逻辑器件块大小:129024字节
[1.800000] UBI:最小闪存 I/O 单元:2048
[1.800000] UBI:子页大小:512
[1.810000] UBI:VID 接头偏移:512 (对齐512)
[1.810000] UBI :数据偏移量:2048
[6.840000] UBI:最大 序列号:1932347
[ 6.880000] ubi:将 mtd6附加到 ubi0
[ 6.880000] UBI:MTD 设备名称:"NAND 文件系统"
[6.890000] UBI:MTD 设备大小:503 MIB
[6.890000] UBI:良好 PEB 数量:4027
[6.900000] UBI:不良 PEB 数量:0
[6.900000] UBI:损坏的 PEB 数量:0
[6.910000] UBI:最大 允许的卷数:128
[6.910000] UBI :磨平阈值: 4096
[6.920000] UBI :内部卷数: 1
[6.920000] UBI:用户卷数:3
[6.930000] UBI:可用 PEB:0
[6.930000] UBI:预留 PEB 总数:4027
[6.940000] UBI:为不良 PEB 处理保留的 PEB 数量:40
[6.940000] UBI:最大/平均擦除计数器:679/479
[6.950000] UBI:图像序列号:1171533631
[6.960000] ubi:背景线程"ubi_bgt0d"已启动,PID 46
[ 7.010000] Davinci_MDIO Davinci_MDIO.0:DaVinci MDIO 修订版1.6
[ 7.010000] davinci_mDIO davinci_mdio.0:检测到的物理层掩码 ffffffb6
[ 7.020000]将 Micrel KSZ8031/KSZ8081 PHY 设置为50MHz 时钟模式(1Fh 寄存器位7)
[ 7.030000] Davinci_MDIO.0:探测
[ 7.030000] davinci_MDIO davinci_MDIO.0:PHY[0]:器件0:00、驱动器 Micrel KSZ8081或 KSZ8091
[ 7.040000] davinci_MDIO davinci_MDIO.0:PHY[3]:器件0:03、驱动器 Micrel KSZ8081或 KSZ8091
[ 7.050000] davinci_MDIO davinci_MDIO.0:PHY[6]:器件0:06、驱动程序 SMSC LAN8710/LAN8720
[7.0600] CAN 设备驱动程序接口
[7.0600]用于 Bosch D_CAN 控制器1.0的 CAN 总线驱动器
[ 7.070000] d_can d_can:d_can 器件已注册(irq=52、irq_obj=53)
[ 7.080000] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序、1.6
[7.080000] Tun:(c) 1999-2004 Max Krasnyansky
[7.090000] usbcore:已注册的新接口驱动程序 aSix
[7.090000]正在初始化 USB 大容量存储驱动程序...
[7.100000] usbcore:已注册的新接口驱动程序 usb-storage
[7.110000] USB 海量存储支持已注册。
[7.110000] usbcore:已注册的新接口驱动程序 usbserial
[ 7.120000] usbserial:USB 串行驱动程序内核
[7.120000]已注册的 FTDI USB 串行设备 USB 串行支持
[7.130000] usbcore:已注册新接口驱动程序 FTDI_SIO
[ 7.130000] FTDI_SIO:v1.6.0:USB FTDI 串行转换器驱动程序
[7.140000]鼠标:PS/2鼠标设备通用于所有鼠标
[7.150000] rtc-pcf8563 2-0051:发现芯片、驱动程序版本0.4.3
[ 7.150000] rtc-pcf8563 2-0051:RTC 内核:将 RTC-pcf8563注册为 rtc0
[7.160000] i2c /dev/dev 条目驱动程序
[7.160000] Linux 视频捕获接口: v2.00
[ 7.170000] LM75 2-0048:hwmon0:传感器'LM75'
[ 7.180000]软件看门狗计时器:已初始化0.07。 SOFT_NOBOOT=0 SOFT_MARGIN=60秒(nowaouty= 0)
[7.190000] cpuidle:使用调速器梯
[7.200000] cpuidle:使用调速器菜单
[7.200000] usbcore:已注册的新接口驱动程序 usbhid
[7.210000] usbhid:USB HID 核心驱动程序
[7.220000] UDA134X SoC 音频编解码器
[ 7.240000] ASOC:uda134x-hifi <-> davinci-McASP.2映射 OK
[7.240000] ALSA 设备列表:
[7.250000 ]#0: NAON DDS
[7.2500000] NET:注册的协议系列26
[7.260000] IP_TABLES:(c) 2000-2006 Netfilter 核心团队
[7.260000] TCP 立方注册
[7.260000] NET:注册的协议系列17
[7.270000] CAN:控制器局域网核心(rev 20090105 ABI 8)
[7.280000] NET:注册的协议系列29
[ 7.280000] CAN:RAW 协议(修订版20090105)
[7.280000] CAN:广播管理器协议(版本20090105 t)
[7.290000] 802.1Q VLAN 支持 v1.8 Ben Greear
[7.300000] David S. Miller 添加的所有错误
[7.300000]注册 DNS_resolver 密钥类型
[7.310000] VFP 支持 v0.3:Implementor 41体系结构3第30部分版本 c 修订版3
[ 7.320000] OMAP_VOLTAGE_LORT_INIT:未添加电压驱动程序支持
[ 7.320000] TI81XX 的电源管理。
[ 7.340000] CPSW 在双模式下初始化
[ 7.340000]检测到 MACID=00:1C:B2:71:0D:28
[ 7.350000]检测到 MACID=00:1C:B2:71:0D:29
[ 7.360000] RTC-pcf8563 2-0051:将系统时钟设置为2023年05月07日06:40:19 UTC (1683441619)
[7.370000] UBIFS:解析同步
[7.510000] UBIFS:需要恢复
[7.990000] UBIFS:恢复已完成
[ 7.990000] UBIFS:已安装 UBI 设备0,卷0,名称"rootfs1"
[ 8.000000] UBIFS:文件系统大小:124637184字节(121716 KiB、118 MIB、966 LEB)
[8.010000] UBIFS:日志大小:6193152字节(6048 KiB、5 MiB、48 LEB)
[8.020000] UBIFS:媒体格式:W4/r0 (最新为 W4/r0)
[8.020000] UBIFS:默认压缩机:电压
[ 8.030000] UBIFS:为根保留:4952683字节(4836 KiB)
[ 8.040000] VFS:已安装在设备0:13上的根目录(ubifs 文件系统)。
[ 8.050000] devtmpfs:已安装
[ 8.050000]释放初始化内存:176K
[ 8.080000] mmc0:地址1234处的新型高速 SD 卡
[ 8.090000] mmcblk0:mmc0:1234 SA02G 1.83 GiB
[ 8.110000] mmcblk0:
init:版本2.86正在引导
请稍候:正在引导...
启动 udev
[9.350000] UBIFS 错误(pid 76): ubifs_decompress:不能解压缩2921字节,压缩器 lzo,错误-22
[9.360000] UBIFS 错误(pid 76): read_block :错误的数据节点(块10, inode 952)
[9.370000] UBIFS 错误(pid 76): DO_readpage:无法读取 inode 952的第10页,错误-22
[9.380000] UBIFS 错误(pid 76): ubifs_decompress:不能解压缩2921字节,压缩器 lzo,错误-22
[ 9.390000] UBIFS 错误(pid 76): read_block :错误的数据节点(块10, inode 952)
[9.400000] UBIFS 错误(pid 76): do_readpage:无法读取 inode 952的第10页,错误-22
总线错误
根文件系统已经是 RW,未重新安装
缓存 udev devnodes
[12.170000] NET:注册的协议系列10
提示信息:您访问的页面/dev/mmcblk0p1不存在!
Logger:mount:错误的 fs 类型、错误选项、/dev/ubi0_2上错误的超级块、
记录器:键盘或帮助程序缺失,或其它错误
Logger:(对于多个文件系统(例如 NFS、CIFS)、您可能
记录器:需要一个/sbin/mount. 帮助程序)
Logger:在某些情况下,可在 syslog 中找到有用的信息-请尝试
logg: dmesg | tail or so
记录器:
正在配置网络接口... [13.160000]
[13.160000] CPSW phy found : id is : 0x7c0f1
[ 13.170000] 8021q:将 VLAN 0添加到设备 eth0上的硬件过滤器
[ 13.180000]将 vlanid 0添加到 VLAN 过滤器
[ 13.180000] ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH0:链路未就绪
[ 13.340000]将 Micrel KSZ8031/KSZ8081 PHY 设置为50MHz 时钟模式(1Fh 寄存器位7)
[13.350000]
[ 13.350000] CPSW phy found : id is : 0x221560
[13.360000] 8021q:将 VLAN 0添加到设备 ETH1上的硬件过滤器
[ 13.370000]将 vlanid 0添加到 VLAN 过滤器
[ 13.370000] ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
停止更新。
设置 IP 欺骗保护:RP_FILTER。
添加网络路由。
hwclock:不能打开"/dev/misc/rtc ":没有这样的文件或目录
起始功率 sa[ 13.530000] naon_power naon_power:为域 ARM 输入 OPP100
ving [ 13.540000] naon_power naon_power:[OPP100]将 ARM 的功率设置为1100 [mV]
[ 13.550000] naon_power naon_power:为域内核输入 OPP100
[ 13.560000] naon_power naon_power:[OPP100]将内核的功率设置为1100 [mV]
[ 13.560000] naon_power naon_power:[OPP100]加速时钟 hdvpss_DPLL_ck 从20000000到200000000
[ 13.570000] naon_power naon_power:为域 DSP 输入 OPP0
[ 13.580000] naon_power naon_power:[OPP0]将时钟 DSP_DPLL_CK 从500000000减慢至10000000
[ 13.590000] naon_power naon_power:[OPP0]将 DSP 的功率设置为1050 [mV]
[ 13.600000] naon_power naon_power:为域 HDVICP 输入 OPP0
[ 13.600000] naon_power naon_power:[OPP0]将时钟 hdvicp_DPLL_ck 从266000000减慢至10000000
[ 13.610000] naon_power naon_power:[OPP0]将 HDVICP 的功率设置为1050 [mV]
将 ISS_DPLL_CK 配置为0MHz
[ 13.630000] naon_power naon_power:iss_dpll_ck 被结尾
[ 13.640000] naon_power naon_power:门控时钟 iss_DPLL_ck
将 hdvicp_DPLL_ck 配置为0MHz
[ 13.650000] naon_power naon_power : hdvicp_DPLL_ck finated
[ 13.660000] naon_power naon_power:门控时钟 hdvicp_DPLL_ck
将 DSP_DPLL_CK 配置为0MHz
[ 13.670000] naon_power naon_power:dsp_DPLL_ck 结束
[ 13.680000] naon_power naon_power:门控时钟 DSP_DPLL_ck
将 hdvpss_DPLL_ck 配置为0MHz
[ 13.690000] naon_power naon_power:hdvpss_DPLL_ck 已筛选
[ 13.700000] naon_power naon_power:门控时钟 hdvpss_DPLL_ck
将 SGX_DPLL_CK 配置为0MHz
[ 13.710000] naon_power naon_power:SGX_DPLL_ck 被结尾
[ 13.720000] naon_power non_power:门控时钟 SGX_DPLL_ck
将 HDMI_DPLL_CK 配置为0MHz
[ 13.730000] naon_power naon_power:hdmi_DPLL_ck 被结尾
[ 13.740000] naon_power naon_power:门控时钟 HDMI_DPLL_ck
将 video0_DPLL_CK 配置为0MHz
[ 13.750000] naon_power naon_power:video0_DPLL_ck 结束
[ 13.7600] naon_power naon_power:门控时钟 video0_DPLL_ck
将 video1_DPLL_ck 配置为0MHz
[ 13.770000] naon_power naon_power:video1_dpll_ck 结束
[ 13.780000] naon_power naon_power:门控时钟 video1_DPLL_ck
将 AUDIO_DPLL_CK 配置为0MHz
[ 13.790000] naon_power naon_power:audio_DPLL_ck 结束
[ 13.800000] naon_power naon_power:门控时钟 AUDIO_DPLL_ck
。
[ 16.160000] PHY:0:06 -链路已接通- 100/Full
[ 16.160000] ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):ETH0:链路就绪
[ 17.350000] PHY:0:03 -链路已接通- 100/已满
[ 17.350000] ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):ETH1:链路准备就绪
此致、
温琴佐