https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/888587/capacitive-touch-suggestion
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2532、 MSP430FR2632您好!
我们将电容式触控传感器用于我们的应用。
此设计附于下方
电容式触控传感器 的触摸传感器上方有一个厚度为2.5mm 的 ABS 板。
您能不能建议使用任何电容式触控传感器 IC?
设计的尺寸是
- 内圈(按钮)的直径为16mm
- 电容垫之间的间距为0.9mm
- 焊盘长度9.27mm
- 每个焊垫的面积 为70.84mm2
谢谢你
此致
Harini Krishna