主题中讨论的其他器件: HDC3022
您好!
我们测量 HDC3021DEHR 传感器、数据远离该情况。
测试情况:
电路板:φ400mil,Rogers 4350,VCC:3.3V,
传感器上的抽头已移除。
标准设备:HC2A-S, 最近校准。
测试结果:
设定点 | HC2A-S | HDC3021-1 | HDC3021-2 | HDC3021-3 | HDC3021-4 | HDC3021-5 | ||||||||
温度 [℃μ V] |
右侧 [%] |
温度 [℃μ V] |
右侧 [%] |
温度 [℃μ V] |
右侧 [%] |
温度 [℃μ V] |
右侧 [%] |
温度 [℃μ V] |
右侧 [%] |
温度 [℃μ V] |
右侧 [%] |
温度 [℃μ V] |
右侧 [%] |
|
测量数据 | 20 | 10 | 20.00 | 13.00 | 19.83 | 20.00 | 19.81 | 18.86 | 19.89 | 17.64 | 19.83 | 18.73 | 19.82 | 19.09 |
20 | 30 | 19.96 | 30.30 | 19.83 | 36.18 | 19.79 | 35.25 | 19.84 | 34.06 | 19.81 | 34.83 | 19.78 | 35.53 | |
20 | 60 | 19.93 | 58.70 | 19.81 | 59.00 | 19.79 | 58.63 | 19.82 | 57.64 | 19.81 | 57.71 | 19.78 | 58.64 | |
20 | 90 | 19.97 | 87.80 | 19.83 | 83.44 | 19.76 | 83.74 | 19.82 | 82.83 | 19.81 | 82.02 | 19.78 | 83.82 | |
错误 | 20 | 10 | -- | -- | -0.17 | 7.00 | -0.19 | 5.86 | -0.11 | 4.64 | -0.17 | 5.73 | -0.18 | 6.09 |
20 | 30 | -- | -- | -0.13 | 5.88 | -0.17 | 4.95 | -0.12 | 3.76 | -0.15 | 4.53 | -0.18 | 5.23 | |
20 | 60 | -- | -- | -0.12 | 0.30 | -0.14 | -0.07 | -0.11 | -1.06 | -0.12 | -0.99 | -0.15 | -0.06 | |
20 | 90 | -- | -- | -0.14 | -4.36 | -0.21 | -4.06 | -0.15 | -4.97 | -0.16 | -5.78 | -0.19 | -3.98 |
如表所示、℃误差在0.1和0.2 μ V 之间。 RH 太糟糕。
可编程测量偏移仅添加或减去固定数据来测量数据、不能解决问题。
您能给我们一些建议吗?
NIST 可追溯到什么? 以及如何使用它?