Part Number: TMS320F28377S
板子上电程序不运行,下电后在快速上电程序能运行。
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
您好,
上电时不工作,而快速上下电时工作,很可能是由于电源电压的上升/下降斜率较小,导致上电时电源稳定较慢,使XRS低电平有效时间不足。
请参考数据手册“Figure 6-5. Power-on Reset” 和“Figure 6-4. Reset Circuit” 。
现在是没有外部供1.2V ,1.2V 取自内部稳压器,上电程序不运行,复位和断电后快速上电程序能运行,不是电源斜率的问题,另外一块板子就能正常启动。我想知道这块板子的问题到底是啥
您可以对比一下这两块板子的区别。
仔细对比后没发现啥区别,但是这块板子就是起不来,复位后可以启动,排查不到问题。你这边有啥好的方法。
您这个问题很奇怪,同样的板子(元器件)+同样的代码+同样的测试环境,测试结果不同。
暂时没其它建议给您。