Part Number: TMDXIDDK379D
声明1.这是一个分享贴子,因为IDDK开发套件中有多种电流采集方式,所以标题就使用了TMDXIDDK379D
声明2.仅就使用过程中遇到的问题及现象进行分析讨论,没有褒贬不同厂家产品的意思
声明3.帖子里分享了个人公众号中发表的文章,没有推广个人公众号的意思,如果管理员认为不妥,可以删除本帖
最近在做产品升级改造,选用、对比测试了一些厂家的闭环霍尔电流传感器或者磁通门传感器,大家利用C2000系列控制多半是用来做数字电源或者运动控制,所以就想把关于电流传感器的一些总结性的东西写出来。
案例1 要求母线电流采集满足2500mA时误差±5mA
对于这个精度要求,可能即便时LEM的闭环霍尔电流传感器如老一些LTS系列,或者比较新的磁通门传感器如CAS系列都不能满足要求。
最终我选用的是CHCS-ITH-20S磁通门传感器,厂家叫中霍传感,这颗传感器是穿芯式的电流输出型磁通门传感器,原、副边变比500:1,原边标称电流可以达到20A, 精度0.05%。
我是用功率电阻加电压源测试的,大家可以看我下面的帖子,电流没有测到很大,最大测到了2500mA,原边电流每档增加大约50mA电流,利用副边采样电阻压降反原边电流并于电流表的实际数值比对计算偏差,整个范围内传感器的输出误差都在±5mA以内。
这是测试数据:https://mp.weixin.qq.com/s/bSUgBI9rItBJCETlyXetBA
案例2 霍尔电流传感器温漂问题
这是去年做一个驱动项目里遇到的问题
起初使用了一款国内的霍尔电流传感器,手册中写的是闭环霍尔电流传感器,但是测试时发现有大量高赋值的低频噪声,经与厂家确认,其实这是一款霍尔开环的电流传感器;
后来换了LEM的磁通门传感器CAS系列,输出纹波也是比较大的,数据手册中写的是典型值40mV,最大值160mV,不过好在是噪声时定频的,好滤除
再后来换了国内另外一家的闭环霍尔电流传感器,噪声很小,线性度、精度也还好,不过是普通的工业级产品,霍尔的温漂及器件一致性不好
最终还是换了中霍传感的闭环霍尔电流传感器CHCS-LTSH-06A,温漂很小了,没有测太长时间,3个小时大概飘了3mA到4mA,之后就漂的更慢了,而且器件的一致性很好
这是测试的一些波形,供大家参考:mp.weixin.qq.com/.../gYciSyVSj-shMKmCkE8Mww