Part Number: TMS320F28033
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
你好,请问一下TIDA-00951这一款产品有没有软件资源,没有找到这一款的软件资源 -TIDA-00951 设计为 2kW 隔离式双向直流/直流转换器 提供了参考解决方案,可在 400V 直流总线和 12 至 14 节锂电池组之间进行电力传输,适用于 UPS、电池备用 和电能存储等 应用。 在备用模式下,此 TI 设计用作效率大于 93% 的电流馈 入式有源钳位升压转换器(采用 ZVS 技术);在充电 模式下,用作效率大于 93% 的电压馈入式全桥电池充 电器。此 TI 设计内置了直流总线过流和过压以及电池过 流保护。