Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
今天准备做一下ccs的工程模板DMO,方便以后移植代码或者自己写,但是把各种文件放进去之后疯狂报错,我是根据blibli网站一个大神的讲解做的,我已经解决掉一部分错误,还有一部分没有报错的定位如下
"D:/MDB/ti/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_21.6.0.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --advice:performance=all --define=CPU1 --define=_LAUNCHXL_F28379D -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=coffabi -z -m"c28379d_temp.map" --stack_size=0x200 --warn_sections -i"D:/MDB/ti/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_21.6.0.LTS/lib" -i"D:/MDB/ti/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_21.6.0.LTS/include" --reread_libs --diag_wrap=off --display_error_number --xml_link_info="c28379d_temp_linkInfo.xml" --rom_model -o "c28379d_temp.out" "../2.math_lib/rts2800_fpu32_fast_supplement_eabi.lib" "../2.math_lib/rts2800_fpu32_eabi.lib" "./3.device/source/adc.obj" "./3.device/source/asysctl.obj" "./3.device/source/can.obj" "./3.device/source/cla.obj" "./3.device/source/clb.obj" "./3.device/source/cmpss.obj" "./3.device/source/cputimer.obj" "./3.device/source/dac.obj" "./3.device/source/dcsm.obj" "./3.device/source/dma.obj" "./3.device/source/ecap.obj" "./3.device/source/emif.obj" "./3.device/source/epwm.obj" "./3.device/source/eqep.obj" "./3.device/source/flash.obj" "./3.device/source/gpio.obj" "./3.device/source/hrpwm.obj" "./3.device/source/i2c.obj" "./3.device/source/interrupt.obj" "./3.device/source/ipc.obj" "./3.device/source/mcbsp.obj" "./3.device/source/memcfg.obj" "./3.device/source/sci.obj" "./3.device/source/sdfm.obj" "./3.device/source/spi.obj" "./3.device/source/sysctl.obj" "./3.device/source/upp.obj" "./3.device/source/usb.obj" "./3.device/source/version.obj" "./3.device/source/xbar.obj" "./4.common/source/F2837xD_Adc.obj" "./4.common/source/F2837xD_CodeStartBranch.obj" "./4.common/source/F2837xD_CpuTimers.obj" "./4.common/source/F2837xD_DBGIER.obj" "./4.common/source/F2837xD_DefaultISR.obj" "./4.common/source/F2837xD_Dma.obj" "./4.common/source/F2837xD_ECap.obj" "./4.common/source/F2837xD_EPwm.obj" "./4.common/source/F2837xD_EQep.obj" "./4.common/source/F2837xD_Emif.obj" "./4.common/source/F2837xD_Gpio.obj" "./4.common/source/F2837xD_I2C.obj" "./4.common/source/F2837xD_Ipc.obj" "./4.common/source/F2837xD_Ipc_Driver.obj" "./4.common/source/F2837xD_Ipc_Driver_Lite.obj" "./4.common/source/F2837xD_Ipc_Driver_Util.obj" "./4.common/source/F2837xD_Mcbsp.obj" "./4.common/source/F2837xD_PieCtrl.obj" "./4.common/source/F2837xD_PieVect.obj" "./4.common/source/F2837xD_SWPrioritizedPieVect.obj" "./4.common/source/F2837xD_Sci.obj" "./4.common/source/F2837xD_Spi.obj" "./4.common/source/F2837xD_SysCtrl.obj" "./4.common/source/F2837xD_TempSensorConv.obj" "./4.common/source/F2837xD_Upp.obj" "./4.common/source/F2837xD_can.obj" "./4.common/source/F2837xD_sci_io.obj" "./4.common/source/F2837xD_sdfm_drivers.obj" "./4.common/source/F2837xD_struct.obj" "./4.common/source/F2837xD_usDelay.obj" "./4.common/source/device.obj" "./5.headers/source/F2837xD_GlobalVariableDefs.obj" "./6.user/main_cpu1.obj" "../1.cmd/2837xD_RAM_lnk_cpu1.cmd" "../1.cmd/F2837xD_Headers_nonBIOS_cpu1.cmd" -llibc.a -l"C:/Users/wjsdx/Desktop/ccs_project/c28379d_temp/2.math_lib/rts2800_fpu32_fast_supplement_eabi.lib" -l"C:/Users/wjsdx/Desktop/ccs_project/c28379d_temp/2.math_lib/rts2800_fpu32_eabi.lib"
<Linking>
error #10016-D: --abi=coffabi not supported when producing ELF output files
fatal error #10011: cannot continue with specified options; aborting
>> Compilation failure
makefile:218: recipe for target 'c28379d_temp.out' failed
gmake[1]: *** [c28379d_temp.out] Error 1
makefile:214: recipe for target 'all' failed
gmake: *** [all] Error 2
**** Build Finished ****
希望可以尽快得到帮助,或者我的方法有错误吗?
有没有建立工程模板的方法的视频参考,您也可以推荐一下