Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2433
一般 A/D 的量化方式有舍尾取整和四捨五入兩種。
舍尾取整:如果輸入電壓 Vi 在兩個量化值之間,即(n-1)Δ < Vi < n Δ 時,取 Vi的量化值為 (n-1)Δ。
四捨五入:當 Vi 的尾數不足 Δ/2 時,捨去尾數取整數,當 Vi 尾數大於或等於 Δ/2 時,則其量化單位在原數加一個 Δ。
想請問一下各位前輩,MSP4G2433 ADC10 量化的方式是以上的那種方式?
例如,ADC10 的參考電壓為 3.0 V,則理論分辨率約為 3 mV,如輸入一個為 4.5 mV 的電壓,請問此時 ADC10 的數值是 1 或 2 ?
非常感謝!