3D打印越来越流行了,3D打印不仅需要微控制器技术,也需要电机驱动技术,是个综合性比较强技术分支。而TI凭借自身多方面的技术实力,其实也推出的有3D打印机控制器(12V)。下面就给大家介绍介绍。
说的多,不如一片图表达的多。
这个设计是一个完整的系统来控制硬件,单一extruder-based 3 d打印机。 系统由MSP430F5529发射台和利用DRV8846精密步进电机控制。 CSD18534Q5A用作热床的下部开关加热器、挤出机加热和冷却风扇。 DRV5033霍尔传感器作为非接触式限位开关。
特性
- 完整的3 d打印机与单片机控制器,步进驱动,加热器输出,传感器输入,和SD卡插槽。
- 精密步进电机电流调节使用DRV8846适应性衰变
- 霍尔传感器限位开关不受污染物,永不磨损
- 大电流加热器输出从CSD18534Q5A低7.8 mΩRds(上)
- 从一个12 v供电的供应
- 系统已经完全测试和证明
想深入了解吗?