电动玻璃门通常被装设在营业场所,开与关的行为大都被设定成以侦测物体自动开关跟手动按压开关两种模式,但这样的行为模式并不适用在多数的复合环境当中,若能更有效的增加手动控制强制开或强制关等功能,且能轻松的随意变更设定,电动玻璃门应该能有更多的应用场合。
传统的电动玻璃门若能有效的加入蓝牙设定控制功能,即可更简便的设定电动玻璃门的行为模式,更能精准的以手机或其他控制平台来传送把电动玻璃门打开的行为指令,或强制关闭,这样就能把玻璃门带到非营业场所的地方以突显个别的特色。
本参考设计是将SimpleLink™ 蓝牙低功耗 CC2640无线微控制器应用于马达控制的示例。其电路板包括由CC2640 搭配DRV91690与CSD87330Q3组合而成,CC2640接受使用者透过手机APP下达的开或关或自动模式等指令来控制DRV91690运转马达以达到使用者所要的预期玻璃门开关行为。
【系统功能】
(1)外部Adaptor 提供电源给DRV91690与LDO LM3480
(2)BLE 模块依外部指令提供控制信号给DRV91690
(3)DRV91690 依BLE指令或其他侦测模块指令控制马达正反转以达到开关行为
(4) 使用者可透过云端平台联机到监控站以监看目前设定状态
【方案特性】
(1)采用TI CC2640模块进行控制指令传输
(2)电源部分以外部Adaptor供电,并搭配LM3480-3.3为模块供电
(3)DRV91690 内建LDO 以提供内部控制逻辑工作所需电源
(4) DRV91690 内建Change pump 以产生高于Vcc电压进而控制上臂N-MOS
(5) DRV91690依控制指令驱动MOSFET进而控制马达正反转以达到开关行为