Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP430FR2310
最近遇到好几个人咨询我有没有内置运放的单片机推荐。当然有,这就是TI的MSP430FR2311
描述
超低功耗 MSP430FR231x FRAM 微控制器 (MCU) 种类繁多,各成员器件均配备嵌入式非易失性 FRAM 和不同外设集,适用于各种感测和测量 应用提供了灵活性和便利性。该架构、FRAM 和外设与多种低功耗模式相结合,专为在便携式无线感测应用 中延长电池使用寿命而进行了优化提供了灵活性和便利性。FRAM 是全新的非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。
MSP430FR231x FRAM MCU 是世界首款具备可配置低泄漏电流感测放大器的微控制器, 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。数控振荡器 (DCO) 还允许器件在 10µs 内由低功率模式唤醒并进入工作模式。此外,该器件将模拟器件、EEPROM、晶振和 MCU 功能在 4mm × 3.5mm 封装中集成,开发人员可将 PCB 占用面积降低多达 75%。该微控制器的功能集非常 适用于从 烟雾探测器到便携式医疗和健身配件等多种应用。
_____________________________
互阻抗放大器 (TIA) (2)
- 电流-电压转换
- 半轨输入
- 最低可达 5pA 的低泄露负输入(仅在 TSSOP16 封装上实现)
- 轨到轨输出
- 多种输入选项
- 可配置的高功率和低功率模式