Part Number: TPS923655DMTREVM
现有一款COB封装的LED,其参数为正向压降34.6V,正向电流3A,功率103.8W
现在要驱动该LED,在官网照明LED驱动系列下,看到TPS923655DMTR可以驱动100W的LED
查阅手册知道该芯片内置MOS管的内阻为150mΩ
如果我的输入电压为24V,要求输出电压35V/3A,在此条件下计算芯片的热损耗包含
1、MOS管的导通损耗,
2、MOS管的开关损耗,
3、驱动损耗
MOS管的导通损耗约为1W,由于无法知道内部MOS管更多的信息,因此无法评估其开关损耗,但是依据经验可知开关损耗可能比导通损耗更高,在开关频率提高以后更加明显,因此整个芯片的热损耗可以最小有2W,甚至更高,这将对热设计是一个巨大的考验
因此想要咨询
1、该芯片是否有DEMO验证过在大电流下的热损耗,最好有热成像图
2、有没有开关管外置的同步升压类LED驱动推荐,外置MOS管的话,可能效率更高,热设计更方便