型号标注Q1的IC,表示符合汽车 AEC-Q100标准。哪里能找到相关IC的 AEC-Q100标准测试报告?
像TPS54540-Q1,描述写的是符合 AEC-Q100 的下列结果:
器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1
器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
而LM25117-Q1,AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
Device Temperature Grade 1: -40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range
是否表示只有描述的内容符合,其他内容不符合。具体的测试报告能提供吗?