Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
参考TIDA-00355的图纸,我们想做一个36V、74V兼容的充电器。但是看到内容5.2.2.7中的为谐振电路选择的标准值如下:Lr = 75μH、Cr = 39nF、Lm = 400μH。
个人理解是一个电感一个变压器,实际原理图中并没有Lr这个器件,难道是和变压器一期绕制的?而UCC25600的数据手册中 8.2 小节中有这个器件。
我们后期设计中是否可以把这两个器件分开来做?需要注意些什么?
另外5.2.2.10 选择变压器变压器可以自行构建,也可以从产品目录中购买。本例的规范值如下:
• 匝数比(n):5
• 一次侧电压:450V AC
• 一次侧绕组的额定电流Iwp: 2.5A
• 二次侧电压:100V AC
• 二次侧绕组的额定电流Iws:7.8A
T1变压器在不改变二侧圈数的情况下是否可以做到72V?电流减半。
本人对开关电源是小白, 谢谢你们的答复