根据设计PMP21098的参考电路,PFC控制器UCC28056部分的Output电容为C103=100uF,
根据uF/W=PO/1.43确定Output电容的容量,于是算得150W的情况下C103约100uF。
但现在我们想要通过提高开关频率fsw(fsw越大,fsw所引发的纹波噪声就越小),来尽可能降低C103的容量从而减少其尺寸。
但又考虑到低频噪声好像与开关频率无关,提高开关频率fsw后这部分噪声依然有影响。
那么,请问当fsw=100khz左右的情况下,可否将C103降低到50uF上下?
如果可以,请问如何计算电容容量与fsw的关系?有没有可用的计算excel?(官方excel里面没有fsw与相关的Cout的计算)