我需要设计一个能输出±3.5V,350mA的低噪声开关电源。(由此引出的一路经稳压成为±2.5V,220mA的对称电源;而并联引出的另一路经对地倍压整流后成为±14V,40mA的对称电源,这两组正负对称电源才直接供测量仪器使用。)
在整机设计上,考虑集成电路UC3843不用辅助电源绕组,而采用12V电池直接供电。
由于在反激CCM模式电源设计中要确定“匝比”,这要求比较准的预估电路的效率。我初次涉及开关电源毫无经验可言,此电路又比较特殊,只能希望高人能给于指点。
另是在TI公司UC3842数据手册的9.2.2.10.1节的最后提到在功率级占重要地位的极点,(其频率为fP1,fP2 ),但是并未进一步阐明,在新设计中应否考虑?若依此数据手册为模板设计我需要的开关电源是否可行?还是希望高人点拨。