一.低配版:
- 输入电压范围:9V-16V,建议输入电压范围为5V~27V或更大范围。
- 工作电压:12V;测试电压:13.5V
- 负载:每颗3V 、150mA 白光LED。共30颗。串并联方式不限。
- 驱动要求:恒流。
- 拓扑原理:建议选用SEPIC 或 BUCK-BOOST。
- 其它要求:1.PWM亮度调整。
二、高配版:
30颗LED的点亮方式需为流水点亮,流水方式为1~30依次点亮。对此需要预留逻辑控制功能。
三:元器件要求:
- 车规级
- 芯片及其它元器件耐温需不小于-40℃~150℃。
- 优先选择具有成熟用法的芯片及方案。
- EMC兼容性(建议不要选择较高开关频率防止EMC不合格问题)。