【在线直播】TI汽车数字仪表解决方案在线研讨会
汽车仪表已经不是采用里程表和用于显示速度、蓄电池电压、燃油液位、发动机 RPM 和警示灯的模拟测量仪表的机械装置,
即使价格低廉的汽车也具有混合仪表组。TI 提供用于缩短混合仪表组设计周期的解决方案。本次在线直播将基于汽车数字仪表(Digital Cluster)的应用,介绍多款TI明星汽车产品。
直播议程
TI汽车数字仪表组整体解决方案
TI宽输入电源产品应用
TI LED显示屏背光驱动应用
TI 具有诊断功能的LED指示灯驱动器应用
TI FTP-LINK 汽车数字仪表相关应用
2018 年 11月 22日 上午 10:00 - 12:00
主讲人:Martin Ma
TI汽车领域高级技术支持工程师,支持汽车领域跨国公司客户,专注于信息娱乐及仪表盘、EV / HEV、BCM以及汽车照明等。
相关参考设计:
TIDA-00278 此 TI 参考设计是一种汽车仪表盘信号装置解决方案,用于需要相对中等负载功耗的系统,例如汽车仪表盘中的 LED。
PMP20682 此参考设计是采用LM5141-Q1的同步降压转换器设计。
TIDA-01428 此参考设计可依次实施 1A、宽输入电压 3.3V 降压转换器,以及紧凑型低输入电压 5V 固定升压转换器,从而为控制器区域网络 (CAN) 物理层接口供电。
TIDA-00746 TIDA-00746 是一款用于汽车信息娱乐处理器电源的 17W 系统优化 SMPS 设计。