2158.TPS23753A -12V2A.pdfTPS23753AEVM-235开发板,37V~57V输入范围内,能够输出5V 2A。我公司有37V~57V输入,输出12V 2A的需求,我参考TPS23753AEVM-235开发板,订制变压器、调整MOS管等参数,设计了电路。
目前我设计的电路输出电压能够达到12V,长时间工作稳定,但是存在负载输出能力问题。输入37V,最大能够输出12V 1.2A;输入43V,最大能够输出12V 1.3A;输入48V,最大能够输出12V 1.5A;输入57V,最大能够输出12V 1.8A。
是什么原因导致了输出12V负载能力不够?
我尝试了增加输入电容容值、输出电容容值等方法,没有改善。
有什么办法能够优化电路,使得在37V~57V输入范围内,输出都能够达到12 2A?