做了几个电路板一路led灯输出,串联一个电流表测试电流,当PWM和VADJ 输入相同的值时,电流表显示电流大小确不一样。
另外电感(WE:74438356220)有啸叫,是什么原因?会对电流产生影响吗?如何改进
| 串联一路发光二极管,回路电流(mA) | ||||||
| 1号pcb板 | 2号pcb板 | 3号pcb板 | 4号pcb板 | 5号pcb板 | 6号pcb板 | |
| PWM =2Khz,1%,Iadj= 430mV | 1.42 | 0.7 | 0.93 | 1.61 | 0.73 | 0.97 |
| PWM =2Khz,5%,Iadj= 510mV | 10.4 | 8.13 | 8.86 | 12.14 | 7.36 | 8.89 |
| PWM =2Khz,11%,Iadj= 550mV | 33.57 | 30.34 | 25.75 | 31.66 | 20.61 | 24.96 |
| PWM =2Khz,19%,Iadj= 600mV | 43.5 | 44.1 | 60.5 | 96.3 | 44.1 | 51.1 |
| PWM =2Khz,30%,Iadj= 630mV | 56 | 56.6 | 119.3 | 161.2 | 77.7 | 92.8 |
| PWM =2Khz,33%,Iadj= 660mV | 60.9 | 60.8 | 181.7 | 177.6 | 96.5 | 114.2 |