Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS23752
具有宽范围高效直流到直流 (DC-DC) 控制器的 IEEE 802.3at 以太网供电 (PoE) 接口 (Rev. A) 下载资料
说明
TPS23571 是一款 16 引脚集成电路,此电路将一个以太网供电 (PoE) 供电器件 (PD) 接口与一个针对在宽负载范围内要求高效率的应用而进行优化的 DC-DC 控制器组合在一起。
PoE 接口执行符合 IEEE 802.3at 标准的类型 2 硬件类别。 它还包括一个辅助电源检测 (APD) 输入和一个禁用功能 (DEN)。 一个 0.5Ω,100V 导通 MOSFET 大大减少了散热量并大大增加了能源利用率。
DC-DC 控制器特有内部软启动、一个引导启动电流源、具有斜坡补偿的电流模式控制、消隐、和电流限制。 通过禁用同步整流并进入可变频率运行 (VFO) 可提高轻负载时的效率。
TPS23752 是 TPS23751 的 20 引脚扩展版本并具有额外的睡眠模式功能。 睡眠模式将转换器禁用,从而在大大减少功耗的同时仍然生成 IEEE 802.3at 所需的维持功率特征 (MPS)。
特性
- 带有状态标志的 IEEE802.3at 类别
- 在宽负载范围内的高效解决方案
- 功率高达 25.5W PD
- 耐用的 100V,0.5Ω 热交换金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 同步整流器禁用信号
- PowerPAD 薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
- 完整的 PoE 接口加上 DC-DC 控制器
- 适配器 ORing 支持
- 可编程频率
- TPS23752 支持超低功耗睡眠模式
- -40°C 至 125°C 的工作结点温范围