Other Parts Discussed in Thread: TPS62260
当今的消费者要求在照明中获得最佳性能。 德州仪器 (TI) 提供了增强跨许多应用的照明的技术。 通过提供高性能、无与伦比的集成和设计灵活性,TI 为简单或复杂的系统都提供了最为可靠、可扩展并且低功耗的解决方案。 TI 的解决方案可简化设计并加速产品上市。
设计注意事项
德州仪器 (TI) 为您的 LED 通用照明设计需求提供广泛的高性能产品。从射频和电源管理(包括交流/直流、功率因数校正、DC/DC 和线性电源转换)到 DSP 和超低功耗 MCU,TI 始终拥有能使您的设计别具一格的产品。并且,TI 的本地支持和应用专业技术能够帮助您更快将产品推入市场。
- 精密通道到通道和芯片到芯片的准确度在 RGB 显示板和视频显示屏中实现最佳色彩和亮度
- 小尺寸、高效、可编程 LED 或 OLED 背光灯控制器
- 低功耗闪光 LED 在车用显示屏或触摸屏游戏机中充当指示灯
- 可以调亮和调暗高亮度白光或 RGB LED 的控制器用于建筑照明和便携式照明
- 通过交流电源供能的 HB LED 阵列用于街道照明和替换高亮度放电 (HID) 灯
- 高度集成的 ZigBee™ 收发器和 SoC 解决方案用于无线照明控制和家庭自动化
TPS62260 LED 评估模块 - 控制灯光的颜色和亮度或执行自动彩光动画程序。TPS62260LED 和 TI 屡获殊荣的 eZ430-RF2500 开发工具完善了全面支持的平台,为消费者、商务、专业或建筑应用等设计更加新颖的彩色照明创新技术: 订购 TPS62260LED-338 评估模块
2008 LED 驱动器目录 - 下载新的 TI LED 驱动器目录并了解我们的视频信号与便携式 LED 设计电源管理系列。请查看特色新产品、参数表和各种设计因素。借助 TI 的尖端产品和资源实现 LED 设计创新。立刻下载 LED 驱动器目录。
具有功率因数校正功能的 100W 离线式 AC 至 DC LED 电流驱动器