尝试使用TPS26631的芯片,按照规格书第32页搭了个电路,设置了3A的过流值,测试的时候3A可以保护,但是将负载电流调至小于3A,却不能自动恢复。直到将负载电流调到1A左右才自动恢复,才有电压输出。请帮忙分析是什么原因导致的。根据32页的原理图,我省去了Q1,Q2,其他的配置如下:
| CSD19537Q3 | ||||
| SMCJ36CA | ||||
| BSS138 | ||||
| TPS26631 | HTSSOP (20)* | 6.50mm × 4.40mm | ||
| 贴片电阻 | 34K 1% | 0603 | R3_sel | |
| 贴片电阻 | 12.4K 1% | 0603 | R2_cal | |
| 贴片电阻 | 787K 1% | 0603 | R1_cal | |
| 贴片电阻 | 6K 1% | 0603 | RLIM_cal | |
| 贴片电阻 | 499K | 0603 | R4 | |
| 贴片电阻 | 35.64K 1% | 0603 | R5 | |
| 贴片电容 | 1uf 10% | 50V | 0603 | Cin |
| 贴片电容 | 274nf 10% | 50V | 0603 | Cdvdt |
| 铝电解电容器EEV-FK1V102V | 1000uf 20% | 35V | Cout |