无线充电作为一项新兴技术可为消费者提供更出色的充电体验,就好像 Wi-Fi 取代以太网线缆进行互联网连接一样。TI 先进的接收器与发送器集成电路、设计工具以及各种资源使无线充电成为现实。TI 现有各种支持 Qi 标准设备的解决方案,并将不断壮大产品阵营,支持具有未来发展潜力的技术。
2012年底,TI 宣布推出首款具有集成型电池充电器的单芯片无线电源接收器与全新“自由位置”发送器集成电路,其可将充电面积扩大 400%,从而实现无线充电。这两款 bqTESLA™ 电路不仅可为智能手机用户提供更简单便捷的充电体验,而且可帮助设计人员在更多地方实施无线电源技术,包括汽车控制台、充电板、办公家具等。如欲订购样片与 bqTESLA 开发套件,敬请访问:http://www.ti.com.cn/tool/cn/bq51013evm-725 / http://www.ti.com.cn/tool/cn/bq500210evm-689。
TI bq51050B 是业界首款符合无线充电联盟 (WPC) 1.1 Qi 标准并具有集成型直接电池充电器的无线电源接收器,可为智能手机、无线键盘以及其它便携式电子设备实现更快更高效的充电。独特的 20V 接收器在单个微型集成电路中整合整流、电压调节、通信控制以及锂离子充电功能,无需单独的电池充电器电路。无电感器单级设计可实现业界最高的系统效率,与多级实施方案相比,电路板空间节省达 60%。
除接收器外,TI bq500410A 是首款符合 WPC 1.1 标准并支持 A6 发送器的无线电源传输控制器。该控制器有助于符合 Qi 标准的智能手机或其它便携式设备在至少 70 毫米 x 20 毫米的表面面积上充电,与当前 18 毫米 x 18 毫米的“靶心式”充电面积相比,扩大了 400%。bq500410A 不但可实现超过 70% 的效率,而且还采用独特寄生金属及外来对象检测特性为系统提供安全保护,如果在发送器和接收器之间检测到金属物质,就会停止输电。
供货情况与封装
bq51050B 采用 1.9 毫米 × 3.0 毫米 WCSP 封装或 4.5 毫米 × 3.5 毫米 QFN 封装。bq51051B 4.35 V 充电电压版本现已开始供货。bq500410A 采用 48 引脚、7 毫米 × 7 毫米 QFN 封装。