TPS54308欠压保护测试 |
|||
测试条件 |
过程 |
输入阈值电压 |
现象 |
空载测试 |
Rising |
6.8V |
开始电压输出5.51V,过程无啸叫 |
Falling |
6V |
电压输出0V,过程无啸叫 |
|
带载4W测试 |
Rising |
6.8V |
开始电压输出,但电压输出值偏小,同时伴有啸叫 |
7.6V |
输出电压正常5.51V,啸叫现象消失 |
||
Falling |
7.5V |
输出电压偏小,同时伴有啸叫 |
|
6.7V |
输出电压正常0V,啸叫现象消失 |