寻找TI DCDC芯片,输出电压可以程序控制输出,控制步进2mV左右。
需要设计3路电压输出:
第一路:固定输出0.9V电压,需要软件编程控制在0.7~1.1V 之间调整,需要编程2mV步进调节,最大电流3A,基本工作在500mA
第二路:固定输出1.8V电压,需要软件编程控制在1.4~2.2V 之间调整,需要编程2mV步进调节,最大电流1A,基本工作在200mA
第三路:固定输出3.3V电压,需要软件编程控制在2.6~4V 之间调整,需要编程2mV步进调节,最大电流3A,基本工作在500mA
输入电压:12V左右
控制接口PMBus、IIC、
目前找到一颗:TPS546C23 看规格书电压是可以2mV调节,但是电流37A太大了,不知道对我的应用是否有风险。