器件型号:TPS546D24A
TI USB 转 GPIO 接口转换器确实包含内部上拉到板载 3.3V 电源电压的功能。
上拉电阻值可通过 4 个电平进行选择,通过 FUSION GUI 中“TOOLS”菜单下的“USB Adapter Settings”选项进行设置
分别是:
开漏(无内部上拉)
2.2 千欧
1.0 千欧
688 欧姆(2.2 千欧与 1.0 千欧并联)
如果我希望能够使用电路板上的 TI USB 转 GPIO 接口转换器,但我的器件无法处理 3.3V 总线电压,该怎么办?
有一些可用的选项。
1) 最简单的选项是在电路板上放置较低电压上拉电阻器,并在 USB 中选择“Open Drain”上拉电阻器选项以禁用适配器的内部上拉。
2) 如果适配器需要在板载端接电压因某种原因而未通电时驱动总线,您可以将齐纳钳位二极管添加到 CLK、DAT 和 ALERT 引脚,以将它们限制为对连接的所有器件都安全的电压,并允许适配器集成上拉电压在板载端接电压不可用时终止总线。
确保在总线电容的计算中包含钳位二极管的结电容。
3) 还可以对端接电阻器进行缩放,以便总线电压不会超过所连接器件的安全额定值,即使通过缩放端接电阻器使两个端接电压都可用时也是如此。
例如,当内部 3.3V 电源上拉电阻为 2.2 千欧而板载 1.8V 电源上拉电阻为 301 欧姆时,最大 CLK 和 DAT 电压将为 1.98V,这符合 1.8V +/- 10% 的容差,
注意: 将上拉电阻器选择以及 PEC 和开关频率设置存储在 USB 转 GPIO 适配器板载 NVM 中,并且在它们再次更改之前将在适配器中保持激活状态,即使适配器断开连接且未通电也是如此。