TI 日前推出新型锂离子电池充电IC, 与其它充电器解决方案相比,其可将智能手机及平板电脑充电时间缩短一半。该 bq2419x 系列额定 4.5A 输出、20V 输入开关模式充电器具有 I2C 接口并提供 USB 移动 (OTG) 支持,可为移动电源及电源组, 4G LTE 路由器、Wi-Fi 扬声器、便携式医疗以及工业设计等各种应用实现更快、更低温度的充电。
消费者希望便携式电子产品的电池充电速度不断提升。新设计要更高精度、更高效率的充电电路来确保系统在以更快速度充电的同时,在低温下安全工作。TI 最新 bq24190、bq24192、bq24192i、bq24193、bq24195、bq24195L 以及 bq24196 快速充电电路不但可通过电池路径阻抗补偿缩短充电时间,还可提供可编程热管理功能确保系统工作最安全可靠。
bq2419x 的主要特性与优势:
- 为单体锂离子电池组实现更快速充电:4.5A 输出 20V 输入充电器可通过独特的电池路径阻抗补偿将充电时间锐减一半;
- 最高效率降低充电温度:4.5A 开关模式充电器可在 2A 输出电流下实现达 92% 的效率,在 4A 下实现 90% 的效率,符合能源之星及欧盟充电规范。可编程散热温度调节可显著提升系统级设计;
- 更长的电池工作时间:集成型电池放电 MOSFET 支持 12 mΩ 的业界最低导通阻抗;
- USB OTG 的最高效率:bq24195 可在 2.1 安培电流下支持 92% 的升压效率;
- 安全充电:不但可防止过压,而且还可在充电过程中保护电池与系统。bq24193 支持 JEITA 指南要求;
- 便于设计:采用 4 毫米 x 4 毫米 QFN 封装的最小型、最高集成度电池充电解决方案高度集成电源路径管理、同步 FET、集成型电流传感、内部环路补偿以及阴极负载二极管。
供货与封装
采用 24 引脚、4 毫米 x 4 毫米 QFN 封装的 bq2419x 电池充电器适用于单体锂离子电池,现已开始供货。同步提供的还有 bq2419xEVM,设计人员可通过 TI eStore 订购。
查阅有关 TI 电池管理产品系列的更多详情:
- 查看 TI 完整的电池充电产品系列,包括 TI 易用型电池充电器选择工具;